概要
EK-RA2A2評価キットは、RA2A2 MCU グループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP) と e2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2A2 v1ボードおよびmicro USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2A2ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2A2 Example Project Bundleをご参照ください)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート(J10)を介してEK-RA2A2ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、 、EK-RA2A2 – クイックスタートガイド を参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタートサンプルプロジェクトの変更 – クイックスタートサンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルド方法については、 EK-RA2A2クイックスタートガイド を参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA2A2 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点として活用できます。
カスタムハードウェアを構築する
- 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA2A2 ボードを使用し、豊富なエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
- カスタムハードウェアを構築する — EK-RA2A2 Design Packageで提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。
特長
- MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
- R7FA2A2AD3CFP MCU搭載
- 48MHz、Arm® Cortex-M23®コア
- 512KBコードフラッシュ(デュアルバンク)、48KB SRAM
- 100ピンLQFP(14mm × 14mm × 1.7mm、0.5mmピッチ)
- 3 × 20ピンおよび1 × 40ピンのピンヘッダによるネイティブピンアクセス
- 高精度な消費電流測定用MCU電流測定ポイントを搭載
- 複数のクロック・ソース - RA MCU発振器およびサブクロック発振器の水晶振動子により、高精度の32.768kHz基準クロックを提供。
- RA MCU内蔵発振器 (48MHz, 8MHz, 32.768kHz)を利用可能
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- 2系統の5V入力電源に対応
- USB (デバッグ)
- 外部電源(表面実装クランプ・テスト・ポイントと電源入力ビアを使用)
- SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
- デバッグモード(3種)
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ イン(SWD)– J-Link、Arm® Keil® ULINK™、IAR I-jet™、ルネサス E2/E2 Liteなどに対応
- デバッグ アウト(SWD/JTAG)– J-Link
- ユーザーLEDとボタン:
- ユーザLED x 3(赤、青、緑)
- 電源入力を示す電源LED(白色)
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- ユーザボタン x 2
- リセットボタン x 1
- 主要な5種類のエコシステム拡張に対応
- Seeed Grove® コネクタ x 2(I2C/アナログ)
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- Digilent Pmod™コネクタ x 2(SPI および I2C)
- Arduino®(Uno R3)コネクタ
- MikroElektronika™ mikroBUS™コネクタ
- MCUブート設定
- 2系統の5V入力電源に対応
サンプル&ご購入
Renesas Evaluation Kit for the RA2A2 MCU Group
| Description: | Renesas Evaluation Kit for the RA2A2 MCU Group |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA2A1 MCU グループ評価キット
EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1グループMCUの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2A1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA2L1 MCUグループ評価キット
EK-RA2L1評価キットは、RA2L1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)および e2 studio IDE を用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。
本キットには、EK-RA2L1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2L1... 続きを読む
RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E1ボードには... 続きを読む
RA2E2 MCUグループ評価キット
EK-RA2E2評価キットは、RA2E2 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E2 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E2ボードには... 続きを読む
RA2E1 Fast Prototyping Board
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、RA2E1 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E1 MCUの機能を確認したり、RA2E1 Fast Prototyping... 続きを読む
RA2E2 Fast Prototyping Board
RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ Liteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E2 MCUの機能を確認したり、RA2E2 Fast Prototyping... 続きを読む
RA2E3 Fast Prototyping Board
RA2E3 Fast Prototyping Boardは、RA2E3 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E3 MCUの機能を確認したり、RA2E3 Fast Prototyping... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
An overview of the ultra-low power, feature-rich MCUs ideal for global energy management and a variety of industrial applications. Get all the details on the RA2A2 page.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2024年3月23日 |
ニュース 2024年3月21日 |
ブログ 2022年1月28日 |
ブログ 2022年1月28日 |
ブログ 2021年11月18日 |
ブログ 2021年11月11日 |
サポート
サポートコミュニティ
- EK-RA2A2のパワーオンリセット
こんにちは。こじこじです。 RA2A2のリセットについて確認しています。 評価ボードのEK-RA2A2を用いて、電源起動時にリセット ...
2024年6月24日 - RA2A2でC++の標準出力が使えない
... Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc) (Version:13.2.1.arm-13-7) FSP:v5.3.0 使用ボード:EK-RA2A2
2024年5月9日をインクルードしてもcoutを使用しなければ問題な ... - FSPを用いた開発プログラム実行中に同一ピンの機能をペリフェラルと汎用ポートで切り替えしたい
... Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc) (Version:13.2.1.arm-13-7) FSP:v5.3.0 使用ボード:EK-RA2A2言語:C++ 例としてI2C通信のコード実装しました。 RA2A2:I2Cの ...
2024年5月15日