概要
説明
ゲームの進化に伴い、業界ではカスタマイズが最重要課題となっています。 ルネサスは、シリアルプレゼンス検出(SPD)ハブ、パワーマネジメント集積回路(PMIC)、温度センサ、および制御MCUを備えたDDR5システムでこの要求に応えます。 このシステムにより、数百万色もの広範なアドレス指定可能なRGB(ARGB)照明のカスタマイズが可能になり、ユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスの最適化が向上します。
システムの利点 :
- 48MHz Arm® Cortex®-M23 MCUは最大4.6MbpsのI3Cインタフェースを提供。
- DDR5 RDIMM、LRDIMM、およびハイエンドゲーミングDIMMでの効率的な動作に最適化された、高精度、低電力、および小さなフットプリント。
- SPDハブを使用すると、DDR5システム・コントロール・バスを前世代よりも大幅に拡張し、新しいクラスのデータセンタ機器を実現可能。
- PMICは、DDR5メモリのパフォーマンス、密度、信頼性を最大化しながら、システム全体の消費電力を削減します。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
LDO
製品
SPD Hub
製品
Temperature Sensor
製品
Control MCU
製品
PMIC
製品
Exiting Interactive Block Diagram