メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA2L2 MCU USB Type-Cリファレンスデザインは、USBデータロガー、TWS充電ケース、PC周辺機器など、USB Type-Cを搭載した小型バッテリーアプリケーション向けのソリューションです。このリファレンスデザインでは、RA2L2 32ビットMCUがメインCPUとして使用され、充電IC、センサーデバイス、LCDなどの周辺デバイスを制御してシステム全体を管理します。3つのデモ使用例では、USB Type-Cの検出、USB 2.0フルスピード通信、豊富なシリアル通信、低消費電力など、RA2L2の特長を簡単に体験できます。

開発を支援するため、このリファレンスデザインにはPCB設計ファイルやサンプルコードを含むさまざまな技術情報が用意されています。

リファレンスデザインのみの提供であり、ボードは購入できません。

特長

  • RA2L2の主な機能を実アプリケーション動作に近い形でデモすることが可能
    • RA2L2 (R7FA2L2093CFM)
    • フラッシュ:128KB、RAM:16KB、データフラッシュ:4KB、パッケージ:64ピンQFP
  • USB Type-C検出、USB 2.0フルスピード(FS)通信、豊富なコネクティビティ、低消費電力
  • バッテリー及び小型カラーLCDを実装したコンパクトなシングルボード
  • 実アプリケーションのような3つのデモユースケースと2つのデモモードをサポート
    • 3 つのデモ ユース ケース: スタンドアローン (バッテリー動作)、充電器との接続、PC との接続
    • 2つのデモモード:低消費電力センシングデモモード、マウスデモモード
  • 2種類の電源供給方式と充電回路をサポート
    • 2種類の電源供給: 1セルリチウムイオンバッテリー, USBバスパワー
    • DA9168バッテリーチャージャーICを使用した充電回路

使用製品

DA9168
1-Cell, 1.5A Battery Charger PMIC with 20mA Termination, Ultra-Low IQ Reverse Boost, and I2C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。