概要
説明
ゲームやコンピューティングに求められるものが進化するにつれ、ユーザはゲーミングマウスのような高性能でカスタマイズ可能な周辺機器をますます求めるようになっています。そうすることで、対戦型ゲームだけでなく、デスクトップやノートパソコンでの一般的な生産性も向上します。
このゲーミングキーボードシステムは、拡張性に優れ、エネルギー効率に優れたコンパクト設計で、有線と無線の両モードに対応し、あらゆるユースケースに柔軟に対応します。 モジュール方式で構築され、超低消費電力に最適化されたこのシステムは、プログラム可能なRGB照明やUSB Type-C急速充電などのユーザ中心機能とともに、応答性の高いパフォーマンスとバッテリ寿命の延長を兼ね備えています。
このシステムのメリット:
- 統合された機能は、多機能デバイスに機能を集約し、BOMとシステム全体のコストを削減すると同時に、性能とカスタマイズ性を向上させます。
- 超低消費電力設計により、無線動作時の使用時間が長くなり、外出先でのゲームセッションや生産性の高いワークフローに最適です。
- 効率的な電源管理により、安定した動作と最適化された充電効率を実現するとともに、USB Type-C接続用の保護機能を提供します。
- 昇降圧充電器は、USB Type-Cインタフェースと接続に効率的な電源管理と保護機能を提供します。
- フレキシブルな電源入力は、幅広いDC電源に対応し、USB Type-Cポートまたは内蔵バッテリのいずれからでもキーボードを充電して使用できるため、携帯性とユーザの利便性が向上します。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
有線ゲーミングキーボード
Buck Regulator
製品
Flash
製品
GreenPAK
製品
ドキュメント
MCU
製品
リファレンス・デザイン
Exiting Interactive Block Diagram
無線ゲーミングキーボード
Buck-Boost Charger
製品
Flash
製品
GreenPAK
製品
ドキュメント
Bluetooth Low Energy Module
製品
ドキュメント
Bluetooth Low Energy Module
製品
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram