メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ワイヤレス制御付きPC用水冷システム

概要

説明

この高度なリモート制御PC用水冷システムは、PC内に高効率の電源ユニットを内蔵し、デスク上にユーザフレンドリなHMIコントロールパネルを備えています。 Bluetooth® Low Energy(LE)を利用してシームレスな接続を実現するこの構成は、水冷システムを便利にワイヤレスで制御できます。 水冷システムは、プロセッサやグラフィックカードなどの重要なコンポーネントから熱を効果的に放散し、ハイパフォーマンスコンピューティング環境で最適なパフォーマンスと信頼性を確保します。

システムの利点 :

  • ワイヤレスHMIは、柔軟性とユーザの利便性を提供します。
  • Bluetooth LEは、パワーユニットのスマートフォン制御を可能にし、使いやすさを向上させます。
  • MCUは、複数のポンプとファンの同時制御を管理し、冷却構成の柔軟性を可能にします。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU124EU124EU124BuckBuckBuckBluetooth Low Energy 2Bluetooth Low EnergyBluetooth Low EnergyPassive FlowmeterPassive FlowmeterPassive FlowmeterMOSFET DriverMOSFET DriverMOSFET DriverGround.126Sheet.127Sheet.128Ground.129Sheet.130Sheet.131Resistor - VaristorSheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Resistor - Varistor.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145ShuntSheet.147Sheet.148Sheet.149Shunt.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Ground.154Sheet.156Sheet.251Sheet.252Sheet.253Sheet.255Sheet.256Sheet.258Sheet.259Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.265Sheet.266Sheet.267Sheet.268Sheet.269Pump.175RadiatorFan/Pump.164Fan/PumpFan/Pump.166Fan/Pump.167 Fan/PumpSheet.278Sheet.279 Fan/PumpSheet.281Sheet.282 Fan/PumpSheet.284Sheet.285Sheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Sheet.297Sheet.298Sheet.299Sheet.300Sheet.301Sheet.302Sheet.303Sheet.304Sheet.305Sheet.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.312Sheet.314Sheet.315Sheet.316Sheet.317Sheet.318Sheet.319Sheet.320Sheet.321Power Unit Inside of PCPower Unit Inside of PCPower Unit Inside of PCBuck/BoostBuck/BoostBuck/BoostGraphical LCD MonochromeGraphical LCD MonochromeGraphical LCD Monochrome C.T. PadC.T. PadC.T. PadC.T. PadC.T. PadC.T. Pad C.T. PadC.T. PadC.T. Pad C.T. PadC.T. PadC.T. PadSheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32GroundSheet.49Sheet.50Sheet.81Sheet.80Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.73Sheet.77Sheet.78Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Connector 1.163 4444Sheet.98 3333Sheet.101 2222Sheet.104Bluetooth Low Energy 1Bluetooth Low EnergyBluetooth Low EnergyGround.106Sheet.107Sheet.1088mAmax8mAmax8mAmax2.8V/800mAmax2.8V/800mAmax2.8V/800mAmaxConnector 1.163.111HMI Unit on DeskHMI Unit on DeskHMI Unit on DeskAAA (1,5V) Battery 2xAAA (1,5V) Battery 2xAAA (1,5V) Battery 2xWi-Fi.114Wi-FiGround.326Sheet.32712V (from PC)12V (from PC)12V (from PC)5V/500mAmax5V/500mAmax5V/500mAmax8mAmax8mAmax8mAmax24.4µAmax24.4µAmax24.4µAmax 2 222Sheet.334 2 222Sheet.3377.5mA + sw. MOSFET7.5mA + sw. MOSFET7.5mA + sw. MOSFETNTC Temp. Sensor x2NTC Temp. Sensor x2NTC Temp. Sensor x2RadiatorRadiatorRadiatorPumpPumpPumpConnector 1.163.344Ground.345Sheet.346Sheet.347Humidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorConnector 1.163.351Connector 1.163.352Connector 1.163.353Connector 1.163.356Connector 1.163.357Connector 1.163.358Connector 1.163.359Connector 1.163.360Sheet.361MCUMCUMCUVddVddVddPWMPWMPWMI2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOADCADCADCSheet.362MCUMCUMCUVddVddVddSPISPISPICTSUCTSUCTSUI2CI2CI2C
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。