概要
説明
この先進的なタブレット用アクティブスタイラスシステムは、本物の鉛筆の感触と機能を再現するように設計されています。 自然な筆記や描画のための筆圧感知機能、使用状況の追跡と電力効率のための加速度検知機能、利便性を高めるワイヤレス充電機能を備えています。
このシステムのメリット:
- 携帯電話に搭載できるほど小型です。
- 長時間の使用に耐える極めて低い消費電力。
- ワイヤレス充電とオプションの圧力検知により、使い勝手を向上させます。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Universal NFC Wireless Charger
NFC 1W Charger
製品
Load Switch
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Haptic
製品
Flash
製品
GreenPAK
製品
Exiting Interactive Block Diagram