メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Bluetooth Low Energyオーディオプレーヤ

概要

説明

有線オーディオシステムがあまり好まれなくなるにつれ、ワイヤレスBluetooth®オーディオが標準となり、消費者により高い可動性、クロスデバイス互換性、複数のデバイス間でシームレスなオーディオを実現するオーディオ共有やマルチストリームサポートなどの最新機能を提供しています。

このBluetooth Low Energy(LE)オーディオプレーヤは、超低消費電力で高音質を実現する、モジュール式で簡単に搭載可能なシステムです。 音声起動と音声検出により、ユーザはハンズフリ-でアプリをシームレスに切り替えたり、通話に対応したりできます。 このため、このシステムは、コンパクトなデザインとハンズフリー操作が重要なスマートヘルメットや、音声の常時追従性と低消費電力が求められる音声制御スピーカなどのアプリケーションに最適です。

このシステムのメリット:

  • コンパクトでスペースに制約のある設計に最適な、最小クラスのフットプリントで最も低消費電力のBluetoothオーディオSoCを搭載した超低消費電力設計
  • 常時消費電力が極めて低い(650μW)音声コーデックは、常時オンモードでのバッテリ寿命を延ばし、常時トラッキングと音声コマンドの即時認識が可能
  • 柔軟なパワーアーキテクチャ:
    • Variant A 電源システム:超低静止電流(35µA)のブーストコンバータと、過充電/放電を防止して動作寿命を延長するバッテリ充電器IC
    • Variant B 電源システム:NFC対応電源管理システムは、次世代組込みオーディオ機器のワイヤレス充電と双方向通信をサポート

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS086: WEBLine ArrowLine.159Line.157Connector Line.95Connector Arrow.96Connector Arrow.52Line Arrow.120Connector ArrowConnector Arrow.40Line Arrow.111NFC CoilNFC CoilSheet.4Transformer.324Line.841Line.842Sheet.8Inductor.300Sheet.10Sheet.11Sheet.12NFC Coil.14NFC CoilSheet.16Transformer.324Line.841Line.842Sheet.20Inductor.300Sheet.22Sheet.23Sheet.24Variant B - No Battery MaintenanceVariant B No Battery MaintenanceVariant BNo Battery MaintenanceLineLine.27Universal NFC ChargerUniversal NFC ChargerUniversal NFC ChargerLine.28Line.29NFC WLCNFC WLCNFC WLCLoad SwitchLoad SwitchLoad SwitchAudio CodecAudio CodecAudio CodecEnableEnableEnableBattery 1-CellSheet.43Sheet.44Line 1pt.1552Line 1pt.1583GroundSheet.48Sheet.49Connector LineLi-ion BatteryLi-ion BatteryLi-ion BatteryVariant A - Cost-PerformanceVariant A Cost-PerformanceVariant ACost-PerformanceBattery 1-Cell.59Sheet.60Sheet.61Line 1pt.1552Line 1pt.1583Ground.64Sheet.65Sheet.66Li-ion BatteryLi-ion BatteryLi-ion Battery3.6V, 60mAh3.6V, 60mAh3.6V, 60mAh5V5V5VMicrophoneSheet.76Sheet.77Speakerspeaker_8_Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Digital Radio ReceiverDigital Radio ReceiverDigital Radio ReceiverAntennaSheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Vertical Wire Bundle222Sheet.994.4-5.5V4.4-5.5V4.4-5.5VConnector dotted double arrow3.3V3.3V3.3VLine Arrow.117 3.3V3.3V3.3VLine Arrow.119Board - OptionalLDOLDOLDO3.3V3.3V3.3VLine Arrow.133 3.3V3.3V3.3VLine Arrow.135 3.3V3.3V3.3VLine Arrow.137Board - Optional.140WS086WS086WS086Connector dotted double arrow.146USB PlugSheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Line.158Sheet.160NFC WLC ChargerNFC WLC ChargerNFC WLC ChargerVddcVddcVddcVdbatVdbatVdbatGPO0GPO0GPO0 I2CI2CI2CSheet.161Battery ChargerBattery ChargerBattery ChargerI2CI2CI2CVMIDVMIDVMIDVbatVbatVbatSheet.162Bluetooth SoCBluetooth SoCBluetooth SoCI2CI2CI2CBLE PHYBLE PHYBLE PHYI2SI2SI2SI2CI2CI2CI2CI2CI2CVddVddVdd
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。