メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ソリッドステート車載配電モジュール

概要

説明

ルネサスは、インテリジェントパワーデバイス(IPD)技術に基づく効率的な配電ネットワークシステムを提供しています。 IPDは、インテリジェントな保護機能と診断機能により、機械式リレーと比較して安全性が向上します。 IPDは、そのコンパクトなサイズと軽量設計により、高度な自動車配電ネットワークを可能にし、ケーブルハーネスを最適化し、機能安全を実装します。 バッテリ電源は平行線を介して分配され、保護された信頼性の高い電源を提供します。 このデザインは階層型アーキテクチャをサポートしているため、ネスティングは冗長性によってより高い安全性レベルを達成できます。

このシステムのメリット:

  • リレーとヒューズを、過熱または過電流状態時に回路をシャットダウンする保護メカニズムを備えた大電流IPDに置き換え
  • 冗長ネットワークを支える並列電源ラインにより、機能安全を実現
  • RL78 MCUは、部品表(BOM)の最適化と小型化を実現し、小型パッケージと低消費電力を実現
  • IPDのスイッチオンをカスケード接続してピーク電流タイミングを制御することにより、ソフトスタートアップが可能
  • プログラマブル制御、電流検出、および端子チェックを備えたMCUを使用して、IPDの負荷電流を監視
  • 過電流が検出されると、制御された順序で回路をシャットダウン

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-207Ground.348Sheet.290Sheet.291Ground.292Sheet.293Sheet.294Ground.295Sheet.296Sheet.297AS207AS207AS20712V Battery12V Battery12V BatteryConnector Arrow.409IPD 1IPDIPDIPD 2IPDIPDConnector ArrowConnector Arrow.141Connector LineConnector Line.144Connector Line.151Connector Line.152Connector Line.153Connector Line.154Connector Line.155Connector Arrow.157Connector Line.160Connector Line.161IPD 3IPDIPDIPD 4IPDIPDConnector Line.165Connector Arrow.166Connector Line.169Connector Arrow.172Connector Line.174Connector Line.175Connector Line.177Connector Line.178Connector Line.179Connector Line.180Connector Line.181Connector Line.182Connector Line.183Connector Line.185Connector Line.186Connector Line.188Connector Line.191Connector Arrow.197Connector Line.198Connector Line.199Connector Line.201Connector Line.204Connector Line.208Connector Line.209Connector Line.217Connector Line.218Connector dotted line.223Connector dotted line.224Connector Line.225Connector Line.226Connector Line.227Connector dotted line.228Connector dotted line.2385V5V5VON/OFF Control 1ON/OFF Control 1ON/OFF Control 1Current FeedbackCurrent FeedbackCurrent FeedbackN: Number of parallel lines of 1st stage.N: Number of parallel lines of 1st stage.N: Number of parallel lines of 1st stage.Power Distribution BoxPower Distribution BoxPower Distribution BoxPower Distribution BoxConnector dotted line.252Connector Line.256Battery12V Battery12V Battery 12V Battery 12V BatteryConnector Line.277CAN/LINCAN/LINCAN/LINLDOLDOLDOIPD1IPD1IPD1IPD2IPD2IPD2IPD NIPD NIPD NOther ECUs 1Other ECUsOther ECUsOther ECUs 2Other ECUsOther ECUsOther ECUs 3Other ECUsOther ECUsIPD3IPD3IPD3MCU16bit MCU.11916bit MCU16bit MCUTXDTXDTXDRXDRXDRXDGPIOGPIOGPIOADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。