パーソナルヘルスケア

パーソナルヘルスケア機器は、適正な価格でありながら、高機能を求められます。ルネサスの幅広い製品ポートフォリオは、さまざまなアプリケーション開発をサポートします。ルネサス製品は、主に以下のようなアプリケーションに採用されています。

アプリケーション一覧

ルネサスのパーソナルヘルスケア機器ソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

血糖値計

血糖値計は、これまで欧米を中心に普及してきましたが、日本を含むアジア諸国でも食の欧米化による糖尿病患者の増加を予防するため、ニーズが高まってきています。

血圧計

血圧計は、健康家電の代表製品として、近年急速に家庭に普及してきています。広く普及している上腕式血圧計に加えて、手軽に計測できる手首式血圧計の需要も増えており、セットの小型化、電池の長寿命化が必要となってきています。

電子体温計

電子体温計は、一般家庭に広く普及しており、使用形態から小型軽量化と低消費電力・電池の長寿命化が必須となります。さらに、計測時間の短縮や計測精度の向上も求められます。

スチーム式美顔器

スチーム式美顔器はマイナスイオンや水蒸気を発生させて乾燥した肌や髪の毛に潤いを与える美容装置で、自宅で簡単に使用できる事から近年人気が高まっています。

パルスオキシメータ

パルスオキシメータは、ヘモグロビンの状態を光を利用して検出することで、血液中の酸素濃度を測定する医療機器です。近年では小型・軽量化し、病院での使用以外にも、在宅医療や日常の健康管理、登山や運動時の健康管理などに利用されています。

体重計・体組成計

体重計・体組成計は、健康管理の重要さから注目されており、医療現場やフィットネスジムなどの運動施設のみならず、一般家庭でも普及しつつあります。

スマートウオッチ(健康管理装置)

スマートウォッチ(健康管理装置)は、ウェアラブル機器の一つとして近年注目を集めています。スマートウォッチでは、腕に装着するだけで脈拍数を取得することができるため、容易にランニングやトレーニング中の脈拍数を測定することができます。

関連技術

 USB

パソコン、デジタル家電から組込機器まで、ルネサス エレクトロニクスのUSBデバイスがサポートします。

 Bluetooth® low energy

ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth low energyのソリューションは急速に増えています。ルネサスエレクトロニクスはBluetooth low energy技術に対応したソリューションを準備しております。

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 Smart Analog

Smart Analogとは、複数種類のセンサやドライバへの対応を想定し、回路構成および特性の変更を"ソフトウェア" で設定できる製品群です。 マイコンからの制御で回路構成や特性が簡単に変更でき、これまで熟練者のスキルやノウハウ頼りで開発工数がかかっていたアナログ回路設計を大幅に改善します。

 パワーマネジメント

最新の電池管理用IC、かんたん電源IC等、豊富なラインアップを取り揃えています。