クリニカルデバイスには、安全性、信頼性、セキュリティーが何より要求されます。ルネサスは長年、クリニカルデバイスの設計、開発、製造を行うお客様を支援しています。ルネサス製品は、主に以下のようなアプリケーションに採用されています。

アプリケーション一覧

ルネサスのクリニカルデバイスソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

携帯型心電計

携帯型心電計は、不整脈の心電図をいつでも計測できるよう小型軽量で携帯性を高めた心電計の進化型です。携帯することでいつでも心拍波形を記録することができるので、心疾患を早期発見し、医師の診察に役立つことから、医療用としてだけでなく、一般にも普及してきています。

関連技術

 USB

パソコン、デジタル家電から組込機器まで、ルネサス エレクトロニクスのUSBデバイスがサポートします。

 Bluetooth® low energy

ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth low energyのソリューションは急速に増えています。ルネサスエレクトロニクスはBluetooth low energy技術に対応したソリューションを準備しております。

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 Smart Analog

Smart Analogとは、複数種類のセンサやドライバへの対応を想定し、回路構成および特性の変更を"ソフトウェア" で設定できる製品群です。 マイコンからの制御で回路構成や特性が簡単に変更でき、これまで熟練者のスキルやノウハウ頼りで開発工数がかかっていたアナログ回路設計を大幅に改善します。

 パワーマネジメント

最新の電池管理用IC、かんたん電源IC等、豊富なラインアップを取り揃えています。