メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RXファミリ 32ビット高性能/高効率MCU

RXマイコンは、ルネサス独自のイノベーションを満載した先進のCPUコアを採用しています。 長年培った独自技術により、スケーラビリティと電力効率の向上を実現しつつ、優れた性能と低消費電力を提供するマイコンです。 RXファミリは、エントリレベルから高性能まで、産業用・家電・OA機器・ICT向けに最適なソリューションを提供します。

比類のない高性能と高効率

比類のない高性能と高効率

RXファミリMCUは、最大6.01 CoreMark/MHzの優れた性能、高速割り込み応答、低消費電力を実現し、省エネルギーの組み込みシステムに最適です。

充実の機能

充実の機能

接続性、安全性、HMI、アナログ、モータ制御など多彩な機能を備え、豊富なピン数・メモリオプションにより、さまざまなアプリケーションニーズに対応します。

優れた拡張性と互換性

優れた拡張性と互換性

RXマイコンは、下位互換性のある命令セットと共通の開発ツールにより、シームレスなスケーラビリティを実現。製品ライン間でソフトウェアの再利用を効率的に行えます。

効率的な開発ツール

効率的な開発ツール

自動生成ドライバ、ミドルウェア、評価から量産までをサポートする充実の開発環境により、開発を加速します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

RXファミリは幅広い製品セグメントを網羅し、民生機器におけるシステム制御やHMI制御から、産業機器におけるセンサ計測やモータ/インバータ制御まで、あらゆる用途をサポートします。共通アーキテクチャを基盤とする全RX MCUは、シームレスなソフトウェア再利用と直感的な設計スケーラビリティを実現し、ラインアップ全体にわたる効率的な開発を可能にします。

機能安全

機能安全

認証取得済み機能安全ソリューションは、産業システムの安全性と信頼性を確保します。 MCUセルフテストソフトウェアから評価ボード、技術ドキュメントまで、コンプライアンス対応を容易にし、開発負担を軽減します。より安全で信頼性の高い工場やスマートホームの実現を支援します。

ルネサス機能安全ソリューションの紹介

ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)

ヒューマンマシンインタフェース (HMI)

当社の包括的なヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)ソリューションは、開発効率化のための堅牢なハードウェア、ソフトウェア、ツールを提供します。また、幅広いアプリケーション向けに直感的で応答性の高いインタフェース作成を支援します。 ルネサスは、タッチスクリーンや音声制御からジェスチャー認識やハプティクス(触覚提示技術)まで、ユーザーインタラクションを強化し、最先端の体験が得られるテクノロジーを提供しています。

Woman using smart home control on a digital tablet
HMI Card Image

モータ制御

モータ制御

インバータ制御用RXマイコンは、モータ制御タイマをはじめとする各種インバータ制御機能を内蔵しており、従来のSHコントローラやH8SXマイコンで培われた技術を継承しています。 また、多くの産業用途で要求される5V電源に対応し、12ビットA/Dコンバータ、3チャネル同時サンプリングホールド回路、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、コンパレータなど豊富なアナログ機能を備えています。

モータ制御ソリューションのご紹介

セキュリティ

セキュリティ

スマート・テクノロジーとコネクテッド・エコシステムの伸長と、規制の強化に伴い、各メーカーがセキュリティにプライオリティを置く必要が出てきています。 開発者は、効率的で安全なソリューションを構築する必要がある一方で、厳しい予算とスケジュールに直面しています。 RXファミリは、暗号処理の分離やセキュアキー保護など、ハードウェアベースのセキュリティ機能により、これらのニーズに対応します。

つながる世界におけるセキュリティ

Internet of Things(IoT)

Internet of Things(IoT)

IoT市場は、産業用IoT、スマートホーム、スマートシティなどで急速に拡大し続けています。 IoT製品開発を加速し、OTA(Over-the-Air)ファームウェアアップデートを可能にするため、RXファミリはIoT評価キット、開発環境(e² studio)、開発支援ツール(QE for OTA)を提供しています。 IoTのニーズに応える、最適化されたセンサ計測ソリューションも用意されています。

ルネサスのIoTクラウドソリューションを活用したIoTエアコンのデモ

産業用ネットワーク

産業用ネットワーク

シームレスなリアルタイム通信は、すべてのインダストリー4.0および産業用IoT(IIoT)導入における基本要件です。 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus、CC-Linkなど、主要な産業用通信プロトコルに対応する、最高クラスの通信コンポーネントと充実したソフトウェアサポートを提供します。

はじめてのRX MCU

IDE、リアルタイムOS、ミドルウェア、ツールでRXファミリの開発をサポートします。 評価キットと組み合わせることで、コーディング、ビルド、デバッグを簡単にし、システム開発時間を大幅に短縮します。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
評価キット
評価ボードには、Arduino、Pmod、mikroBUSをサポートするスタータキットと評価キットがあり、シームレスなプロトタイピング、評価、機能拡張が可能です。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
開発ツールと環境
デバッグを効率化し、開発を加速、市場投入までの時間を短縮するツールやソフトウェアを備えたRX開発環境です。
Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
パートナーエコシステム
当社の包括的なパートナーエコシステムは、RXファミリMCUとのシームレスな統合に向けて、すぐに使えるソフトウェアとハードウェアを提供します。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
パワーアタッチ
システムの入力と出力の要件を定義します。 ゼロからシステムを構築することも、MCU/MPUや一般的なFPGAプラットフォームを網羅した300以上のテンプレートから選択することも可能です。
NexCOBOT NEIO functional safety device.
サクセスストーリー

NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション

NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。