特長
- 80MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
- *RXv2コアの代表値
- 広い動作電圧範囲 : 2.7V~5.5V
- 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
- Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 32KB、SRAM 12KB
- EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
- 48~64ピンまでの多様なパッケージラインアップ
- 最大80 本の汎用入出力ポート
- CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
- その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
- 80MHz PWM
- 3相相補×3ch、単相相補×4ch
- 12ビットA/Dコンバータ×3ユニット、12ビットD/Aコンバータ×2ch
- コンパレータ×4ch、シングルエンドPGA×4ch
説明
RX24Tグループは2インバータ制御に適した32ビットマイコンです。FPU(浮動小数点演算ユニット)を搭載することで、複雑なインバータ制御アルゴリズムを容易にプログラミングできるため、コード効率およびメンテナンス を大幅に改善できます。RX v2コアにより80 MHzで160 DMIPSのパフォーマンスを提供します。さらにインバータ 制御に有用な2.7 Vから5.5 Vの幅広い電圧で動作し、動作周囲温度105℃の製品もラインアップしています。RX62Tグループと互換性が高くピン配置、ソフトウェアレベルで高い互換性があります。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | RXv2 |
| Program Memory (KB) | 128, 256, 384, 512 |
| RAM (KB) | 16, 32 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 48, 58, 78, 80 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 80 |
| Ethernet speed | No |
| Ethernet (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 3 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 0, 1 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 17, 21, 28, 36 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 13, 17 |
| 8-Bit Timer (ch) | 8 |
| Standby operable timer | No |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 12, 17, 22 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0, 2 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
| Cordless Brushless Drill Cordless brushless drill designs delivering power, precision, and connectivity. | |
| ヒートポンプ制御システム このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。 | |
| スマートヒートポンプ 高性能デュアルモータ制御とIoT接続を備えたエネルギ効率の高いヒートポンプ設計。 | |
| EV用ポータブル充電器 48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。 | |
| アブソリュート型インダクティブポジションセンサ カスタマイズ可能な設計の費用対効果の高いセンサシステムは、最大250,000RPMの高速回転をサポートします。 | |
| レゾルバによるモータ制御 レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。 | |
| セントラルクリーナ BLDCモータセントラル掃除機は、エネルギ効率とリモートコントロールを提供し、利便性を高めます。 | |
| 小型産業用ロボットのレゾルバモータ制御 コンパクトなロボットシステムは、正確なモーションコントロール、堅牢な設計、開発時間の短縮を実現します。 | |
| POSシステム用プリンタコントローラ ミニプリンタの設計は、デュアルBLDC制御、豊富なHMI、および安全なクラウド接続を統合しています。 | |
| 48V BLDC モータ位置制御 正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。 |
その他アプリケーション
- 産業
- OA
- 家電
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control