インバータ制御向け RXマイコン

インバータ制御向けのRXマイコンは、SHコントローラやH8SXなどで培ったモータ制御向けタイマなどのインバータ制御向け機能を搭載し、従来製品からの継承性を強化した製品です。産業で要求の高い5V電源にも対応し、さらに12bitA/Dや3ch同時サンプリングホールド回路、プログラマブルゲインアンプ、コンパレータなど、アナログ系機能も充実しています。

ラインアップ

製品名 代表的な機能 最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RX13T モータ制御タイマ, FPU, POR/LVD, ADC, PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 32MHz, 32-48ピン, 2.7-5.5V
RX24T モータ制御タイマ (2モータ制御), FPU, POR/LVD, ADC, PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 80MHz, 64-100ピン, 2.7-5.5V
RX24U モータ制御タイマ (2モータ制御), FPU, POR/LVD, ADC, 疑似差動PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 80 MHz, 100-144ピン, 2.7-5.5 V
RX23T モータ制御タイマ, FPU, POR/LVD, ADC, コンパレータ 40MHz, 48-64ピン, 2.7-5.5V
RX66T モータ制御タイマ(4モータ制御), ADC, DAC, CAN, USB (H/F/OTG選択可), 疑似差動PGA, コンパレータ 160 MHz, 64-144ピン, 2.7-5.5 V
RX63T
モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC ,DMAC, CAN, USB (H/F/OTG選択可), コンパレータ, データフラッシュ 100 MHz, 48-144ピン, 2.7-5.5 V
RX62T
モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN, PGA, コンパレータ, データフラッシュ 100 MHz, 64-112ピン, 2.7-5.5 V
RX62G
モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN, PGA, コンパレータ, データフラッシュ 100 MHz, 100-112ピン, 4.0-5.5 V
RX72T モータ制御タイマ(4モータ制御), モータ制御アクセラレータ, ADC, DAC, CAN, USB (H/F/OTG 選択可), 疑似差動PGA, コンパレータ 160 MHz, 100-144 ピン, 2.7-5.5 V

RX モータソリューション

Evaluation System for BLDC Motor

RX23T CPU Card

永久磁石同期モータを容易に評価できるソリューションキット。 CPUカードと合わせて使用することで、様々なルネサス製マイコンでモータ制御が可能

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

RX13T

プログラムフラッシュ
SRAM

128 KB
12 KB
開発中 開発中
64 KB
12 KB
開発中
開発中
ピン数
パッケージ
32
LQFP
32
HWQFN
48
LFQFP
48
HWQFN

RX24T

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
32KB
       
384KB
32KB
       
256KB
32KB
       
256KB
16KB
128KB
16KB
ピン数
パッケージ
64
LFQFP
64
LQFP
80
LFQFP
80
LQFP
100
LFQFP

RX24U

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
32KB
384KB
32KB
256KB
32KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
144
LFQFP

RX23T

プログラムフラッシュ
SRAM

128KB
12KB
64KB
12KB
ピン数
パッケージ
48
LFQFP
52
LQFP
64
LQFP

RX66T

プログラムフラッシュ
SRAM

1 MB
128 KB
       
512 MB
128 KB
       
512 KB
64 KB
 
256 KB
64 KB
 
ピン数
パッケージ
64
LFQFP
80
LFQFP
80
LQFP
100
LFQFP
112
LQFP
144
LFQFP

RX63T

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
48KB
   
384KB
32KB
   
256KB
24KB
   
64KB
8KB
       
48KB
8KB
       
32KB
8KB
       
ピン数
パッケージ
48
LFQFP
64
LFQFP
100
LFQFP
112
LQFP
120
LFQFP
144
LFQFP

RX62T

プログラムフラッシュ
SRAM

256KB
16KB
128KB
8KB
64KB
8KB
   
ピン数
パッケージ
64
LQFP
64
LFQFP
80
LQFP
100
LFQFP
112
LQFP

RX62G

プログラムフラッシュ
SRAM

256KB
16KB
128KB
8KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
112
LQFP

RX72T

フラッシュ
SRAM

1 MB
128 KB
512 KB
128 KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
144
LFQFP