メディカル&ヘルスケア機器向けの革新的で信頼性の高いセキュアなソリューション
ウェアラブルヘルスモニタ、薬物送達システム用医療機器、家庭用ヘルスケア機器のいずれを開発する場合でも、当社は半導体ソリューションの包括的なポートフォリオを提供します。 当社の製品は、幅広い用途において、信頼性が高く、安全で、エネルギ効率の高い医療機器の構築を可能にします。
低消費電力、リアルタイム処理、セキュアな接続性、コンパクト設計など、設計上の重要な課題を克服するお手伝いをします。 組込みプロセッシングデバイス、センサ、アナログコンポーネント、アプリケーションブロックダイアグラムの豊富な品揃えにより、システム統合を簡素化し、設計プロセスを合理化し、メディカル&ヘルスケア規制に準拠しながら市場投入までの時間を短縮することができます。
互換性とコンパクト設計
コンパクトで互換性のある設計により、ヘルスケアソリューションを最適化します。 複数のコンポーネントを単一のGreenPAKデバイスに搭載したり、正確なアナログセンシングのためのADCなどの機能を内蔵した当社の多機能MCUを活用したりできます。 シームレスな相互運用性、標準化されたプロトコル、効率的な接続ソリューションを備えた多機能システムを開発します。
低消費電力でデバイスの稼働時間を延長
当社の超低消費電力ソリューションで動作時間を延長し、充電のためのダウンタイムを少なくして、患者さんのモニタリングと治療を継続できるようにします。 当社の高効率MCU、MPU、ワイヤレス接続、電力管理ソリューションは、ウェアラブルヘルスモニタ、バイオセンサ、携帯医療機器のエネルギー消費を最適化します。
医療ソリューションのための精密駆動制御
低遅延、高精度のデバイスで、リアルタイムの制御と精度を実現します。 当社の高精度モータ制御システムは正確な薬物送達を保証し、当社のMCUは高耐性のPWM信号を提供することで応答時間を短縮し、重要な医療アプリケーションに信頼性の高い性能を提供します。
信頼できるセキュアな医療接続
セキュアな接続ソリューションにより、安全で機密性の高いデータ転送を実現します。 当社のMCUは、セキュアなブートとデータ保護のためにArm TrustZone®を統合しており、Bluetooth® Low EnergyとWi-Fiモジュールは、リモートヘルスケア、モバイルアプリケーション、シームレスな医療ネットワークインタラクションのための暗号化ワイヤレス通信を可能にします。