特長
- 周波数範囲: 0.750MHz 〜 1350MHz
- 出力タイプ: LVDS, LVPECL, LVCMOS
- 位相ジッタ (12kHz 〜 20MHz): 750fs 〜 890fs typ.(1000fs max.)
- 電源電圧: 2.5V または 3.3V
- パッケージ・オプション:
- 3.2 x 2.5 x 1.0 mm (VCXOでは使用不可)
- 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
- 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
- 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -20°C 〜 +70°C
- 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -40°C 〜 +85°C
- 周波数安定性: ± 50ppm, or ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -40°C 〜 +105°C
- 0.5VDCからVDDまでの85ppm/volt (typ.)のkV(VCXOのみ)
- Vcレンジで±10%より優れた直線性
説明
XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。
3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | XO, VCXO |
| Output Type | HCMOS, LVDS, LVPECL |
| Output Freq Range (MHz) | 0.75 - 1350 |
| Supply Voltage (V) | 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 1 |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 20, 25, 50, 100 |
| Temp. Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105, -40 to 85°C |
| Product Category | Crystal Oscillators |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| — | — | 6 | — |
| CLCC | 7.0 x 5.0 x 1.3 | 6 | 2.54 |
アプリケーション・ブロック図
| ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。 | |
| 産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール 産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。 |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | RoHS | パッケージ | 参考価格(米ドル) | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Freq. Stability Total (± PPM) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) | Country of Assembly | Country of Wafer Fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLH736002.097152I | Active | Available | 在庫切れ | 問合せ | CLCC | 1ku | $0.9 | 6# | Reel | 1 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN | |
| XLxxxxxxx.xxxxxxx1 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 100± PPM | Yes | -40 to +85 | ||||||
| XLxxxxxxx.xxxxxxx2 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 50± PPM | Yes | -40 to +105 | ||||||
| XLxxxxxxx.xxxxxxx3 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 25± PPM | Yes | -20 to +70 | ||||||
| XLxxxxxxx.xxxxxxx4 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 20± PPM | Yes | -20 to +70 |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
- データシート英語PDF 357 KB 7WDXRDKU4E7E-5-62883 2022年3月02日
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
- 製品変更通知英語PDF 662 KB 7WDXRDKU4E7E-5-60596 2016年5月02日
- データシート英語PDF 357 KB 7WDXRDKU4E7E-5-62883 2022年3月02日
推奨ドキュメント (1)
- データシート英語PDF 357 KB 7WDXRDKU4E7E-5-62883 2022年3月02日
データシート (1)
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
マニュアル、ガイド (3)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 製品変更通知英語PDF 662 KB 7WDXRDKU4E7E-5-60596 2016年5月02日
製品通知(PCN、EOLなど) (3)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
マーケティング資料 (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
シミュレーションモデル (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
IDT provides a brief overview of the timing solutions optimized for various configurations using the NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processors.
IDT provides a brief tutorial on the timing solutions required for NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processor-based systems.
Presented by Ron Wade, PCI Express timing expert.
The XF and XP family of field-programmable clock oscillators (XOs) are optimized for use data centers, optical and wireline communication network, and industrial level equipment that demands very low noise, stable, and accurate timing/clock sources. These devices are single-output clock oscillators with an integrated resonator that utilizes a proprietary ASIC with a key focus on reduction in phase noise and phase jitter. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. These chips are available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz.
Learn about how the ProXO2 family delivers the industry’s smallest package and uncompromised performance at 55fs typical phase jitter.
ニュース&ブログ
サポートコミュニティ
-
CubeSuite+ デバッグパネル
ramothです。CubeSuite+ のデバッグ・ツールのウォッチ・パネルで、右クリック→配列のインデックスを16進数表記(Y)によって、配列のイ ...
2013年5月10日 -
RX DSPライブラリの使用方法について
現在、CS+の開発環境を使用してRX_DSP_Sample_CCRXのサンプルプロジェクトを利用してDSPの実行の確認を行っています。 今回実 ...
2018年2月21日 -
e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?
こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と ...
2021年11月24日
ナレッジベース
-
"xl console DomU"に失敗します。
最終更新日: 2023/11/14 Question: "xl console DomU"に失敗します。 Answer: SDK v3.16.0での制限事項です。SDK v3.16.1で修正済みのため最新版をご ...
2023年11月14日