メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The UPC272 are general-purpose comparators utilizing the CMOS process are suitable for low voltage, low power consumption, and fast response.

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)12.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))8
Output Current Io Sink (Typical) (mA)20
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.08
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)400
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)5 - 16
IOS (nA)80
IS (mA)8
Offset Voltage (Max) (mV)8

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.49141.27

アプリケーション・ブロック図

3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。

適用されたフィルター