概要
SLG47910V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47910V-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#1(SLG7SC1)、20つのSLG47910V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGAソケットカード#1は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development Boardのピン間の接続を実装しています。 このボードは異なるブートモードの設計プロトタイピングに使用できます。 ソケットカードはPmod規格に対応しており、異なるPmodアダプターを接続する機能を提供します。
特長
- プログラミングとエミュレーション
- スタンドアロン起動オプション
- オンボード4Mb SPIフラッシュ
- Pmodコネクタ
- 2.5kHzから200MHzまでのクロックジェネレーター
- スタンドアロン電源コネクタ
サンプル&ご購入
SLG47910V-SKT
アクティブ1u | $100.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Go Configure™ Development Board
SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。