概要
Go Configure™ Development Boardは、ルネサスのForgeFPGA™デバイスおよびGreenPAK™デバイス向けの汎用開発ボードです。
対応する各種ソケットカードにより、開発プロセスを迅速かつ容易に開始できます。 本ボードは、ルネサスのFPGAデバイスおよびGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルデバイスのプロトタイピング、評価、開発に適しています。 また、設計、シミュレーション、デバイスプログラミングを行えるGo Configure Software Hubとシームレスに連携します。
特長
- ForgeFPGAデバイスおよびGreenPAKデバイスの読み出し機能、エミュレーション、およびプログラミングに対応
- ForgeFPGAデバイスはデバイス専用ソケットカードを介して直接接続可能。GreenPAKデバイスはGreenPAK Extension Card経由で接続可能。
- デュアルVDD対応を含む柔軟な電源接続をサポート
- USB Power Delivery(PD)対応USB Type-C入力を含む複数の電源入力オプション
- アナログ/デジタル信号ジェネレータや電源ライン用ランプジェネレータなど、豊富なオンボード機能を搭載
- Go Configure Software Hubとの連携により、プログラミング、エミュレーション、電源管理、テスト機能を一元管理
- デバイス専用ソケットカードを介したForgeFPGAのエミュレーション、OTPプログラミング、およびオンボードFlashプログラミングに対応
必要なハードウェア
Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card
使用製品















サンプル&ご購入
SLG4DVKGOCONF
アクティブ拡張ハードウェア
ForgeFPGA SLG47912Cソケットカードキット
SLG47912C-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47912C-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#5(SLG7SC5)、20つのSLG47912C IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGA™ソケットカード#5は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングを目的とした開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development... 続きを読む
ForgeFPGA SLG47912Vソケットカードキット
SLG47912V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47912V-SKTキットには、ForgeFPGA™ソケットカード#3(SLG7SC3)、20つのSLG47912V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGAソケットカード#3は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development... 続きを読む
ForgeFPGA SLG47920Vソケットカードキット
SLG47920V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47920V-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#4(SLG7SC4)、20つのSLG47920V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGA™ソケットカード#4は、ForgeFPGA™集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングを目的とした開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGA™とGo Configure Development... 続きを読む
ForgeFPGA SLG47921Cソケットカードキット
SLG47921C-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47921C-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#5(SLG7SC5)、20つのSLG47921C IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGAソケットカード#5は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングを目的とした開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development... 続きを読む
ForgeFPGA SLG47921Vソケットカードキット
SLG47921V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47921V-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#3(SLG7SC3)、20つのSLG47921V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGAソケットカード#3は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development... 続きを読む
ForgeFPGA SLG47910Vソケットカードキット
SLG47910V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47910V-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#1(SLG7SC1)、20つのSLG47910V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGAソケットカード#1は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development... 続きを読む