メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG7EVBFORGE ForgeFPGA評価ボードは、コンパクトで使いやすいUSB給電ハードウェアツールで、デザインエミュレーション、プログラミング、リアルタイムテストなど SLG47910V ルックアップテーブル(LUT)ForgeFPGA ICのハードウェアサポートを提供します。 この評価ボードは、エミュレーション、VDDC/VDDIOレギュレーション、ICプログラミング、および内部UART端子オプションを備えたルネサスのGo Configure™ Software Hubによって制御されます。

本製品にはSLG47910V ForgeFPGA EVBが1台、USB-Cケーブルが1本、SLG47910V ICが10個付属しています。

SLG47910V ForgeFPGAは、堅牢でよく整理された機能セットと、低消費電力、低価格、および無料で使いやすい開発ソフトウェアを組み合わせて、低密度FPGA開発への扉を開きます。

特長

  • コンピュータへのUSB-C接続
  • 設定可能なVDD およびVDDIO 電源
  • 設計エミュレーションとプログラミング能力
  • 2x Pmod™コネクタ
  • ZIF(Zero Insertion Force)ソケットにより、SLG47910Vチップの取り外しと交換を迅速かつ簡単に行うことができます。 個々の部品のプログラミングとテストに便利

使用製品

サンプル&ご購入

SLG7EVBFORGE 1K LUT ForgeFPGA評価ボード

SLG7EVBFORGE

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $75.00参考価格

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。