メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

CODESYS GmbH

概要

CODESYSは、産業用コントローラ向けの、メーカー非依存のIEC 61131-3準拠のプログラミングシステムです。 世界中の数千人のオートメーションエンジニアに利用されており、主要なハードウェアプラットフォームに対応した、PLC、モーションコントローラ、組み込みデバイス向けの包括的な開発環境を提供しています。

このプラットフォームは、IEC 61131-3で規定されるすべてのプログラミング言語(構造化テキスト、ラダー図、ファンクションブロック図、シーケンシャルファンクションチャート)に対応し、エンジニアがアプリケーションごとに最適な手法を柔軟に選択できます。 標準的なPLCプログラミングに加え、モーション制御、ビジュアライゼーション、フィールドバス構成、セーフティアプリケーション向けの統合ソリューションを提供します。

500社を超えるデバイスメーカがCODESYSランタイムシステムを自社ハードウェアに組み込んでおり、エンジニアは異なるメーカやデバイス間で一貫したプログラミング環境を利用できます。 このハードウェア非依存性により、トレーニングコストを削減するとともに、プロジェクト間でのコード再利用が可能になります。

最近の取り組みとして、IEC 61508 SIL3に準拠したセーフティ認証を取得した仮想PLCや、AIアシスタントがオートメーションプロジェクトと直接連携できるCODESYS MCP Serverなどがあります。 これらのツールは、産業アプリケーションに求められる信頼性を維持しながら、最新のエンジニアリングワークフローに対応してCODESYSプラットフォームが進化していることを示しています。

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。