メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
省スペース設計

省スペース設計

ルネサスは、超小型インダクタとコンデンサに対応し、基板面積を14mm²未満に抑えることを可能にします。これは、スペース制約のあるモバイル機器に最適です。

簡易統合

簡易統合

高度なウエハーレベルCSPパッケージを採用したレギュレータは、1個のインダクタと最小限の外部部品のみで構成され、設計の複雑さと基板面積を低減します。

最適化された性能

最適化された性能

ルネサスは、超低待機電流と高いスイッチング周波数(1.2MHz ~ 2.5MHz)により、スペース制約のある設計でも小型インダクタやコンデンサで高性能を実現します。

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。