メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超低ドロップアウト: 3Aで75mV(標準値)
  • 優れたVINV入力 PSRR: 1kHzで70dB(標準値)
  • -40ºC < TJ < +125ºCで±1.6%のVOUTV出力精度を保証
  • 非常に高速な負荷過渡応答
  • 広範な保護およびレポート機能
  • VINV入力範囲: 1V〜3.6V、VOUTV出力範囲:0.8V〜3.3V
  • 小型 10 Ld 3x3 DFN パッケージ

説明

ISL80111、ISL80112、およびISL80113は超低ドロップアウトLDOで、データ通信、コンピューティング、ストレージ、および医療アプリケーションなど、サイズに制約のある設計において性能、サイズ、消費電力の最適なバランスを提供します。 これらのLDOは、1A、2A、および3Aの出力電流に対して仕様が規定されており、低電圧変換用に最適化されています。VIN が 1V~3.6V、BIAS が従来の 2.9V~5.5V で動作し、VOUT は 0.8V~3.3V で調整可能です。100kHzでVIN V入力PSRRが40dBを超えるため、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。 保証された±1.6%のVOUT精度の全体的な条件により、最新の低電圧デジタルICに正確な電圧を供給することができます。 イネーブル入力により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードにすることができます。 この製品ファミリにはサブミクロンのCMOSプロセスが使用されており、通常2.5V未満の入力電圧変換を必要とするアプリケーションにクラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 また、NMOSパワー段特有の優れた負荷過渡レギュレーションも備えています。 これらのLDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数として消費する静止電流が大幅に小さくなります。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)0.7
Input Voltage (Max) (V)3.6
Output Voltage (Min) (V)0.5
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Current 1 (Max) (A)1
Drop Out Voltage (Typical)27 @ 1A
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)80
Quiescent Current3500 µA
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)100
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション・ブロック図

Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。

その他アプリケーション

  • ノイズに敏感な計測器および医療システム
  • データ・アクイジションおよびデータ通信システム
  • ストレージ、通信、サーバー機器
  • 低電圧DSP、FPGA、およびASICコア電源
  • スイッチモード電源のポストレギュレーション

適用されたフィルター