メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL78263EVAL1Z 評価ボードは、ISL78263 コントローラのデュアルコンバータ、同期昇降圧の動作を評価するために使用します。 このボードは、システムレール電圧を提供する同期降圧動作であるチャネル 1 と、車載コールドクランクアプリケーションをサポートするためにアクティブ化される昇圧コンバータであるチャネル 2 を評価します。 さらに、ISL78263EVAL1Zでは、過電流保護、過電圧・低電圧保護、各チャネルのパワーグッドインジケータなど、ISL78263の各種機能を評価できます。

特長

  • 入力電圧範囲(VIN): 2.1V ~ 42V
  • 選択可能な連続導通モード (CCM) またはエネルギー節約モード (ECM) が可能
  • ECMモードでの低静止電流: 6μA (標準)、降圧チャネル
  • スイッチング周波数: 200kHz ~ 2.2MHz
  • 降圧周波数の 1 倍または 0.2 倍の昇圧周波数
  • 高デューティサイクル操作のドロップアウトモード (降圧)
  • 低デューティサイクル操作の 25ns オンタイム
  • 外部同期入力
  • プログラム可能スペクトラム拡散クロッキング
  • ソース 2A / シンク 3A の MOSFET ドライバ
  • ブート UVLO およびプログラム可能ブート更新時間
  • OV/UV/OC/OT の広範な保護メカニズム
  • キー信号のモニタテストポイント

使用製品

サンプル&ご購入

ISL78263EVAL1Z Evaluation Board

ISL78263EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。