メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA9217‑DA9121‑EVAL evaluation kit provides a complete platform for evaluating the DA9217 and DA9121 power management devices. The kit is designed to help engineers assess device functionality, operating behavior, and system-level performance in a representative hardware environment. 

This evaluation board supports rapid prototyping and characterization, making it easier to explore power management configurations and accelerate design decisions for target applications.

特長

  • Evaluation platform for the DA9217 and DA9121 power management devices
  • Ready-to-use hardware for device characterization and testing
  • Designed to support common evaluation and measurement use cases
  • Simplifies bring-up and system-level assessment
  • Intended for use in laboratory and development environments

使用製品

サンプル&ご購入

DA9217/DA9121 Sub-PMIC Evaluation Board

368-01

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。