エッジAI
エッジAIはアナログ技術から始まります。 ルネサスのアナログソリューションは、実世界の信号を取り込み、信号調整し、変換することで、データが生成される場所でインテリジェントシステムが高速かつ高精度に応答できるようにします。 センサ、アンプ、データコンバータから、プログラマブルなGreenPAKおよびForgeFPGAデバイスまで幅広いラインアップにより、ソフトウェア処理の前段でエッジAIの推論と意思決定を支える低レイテンシ・低消費電力の信号経路を実現します。
センサ入力からシステム出力まで、ルネサスは業界屈指のアナログ半導体ラインアップを提供し、エッジからクラウドに至るインテリジェントシステムを支えています。 アンプ、データコンバータ、センサ信号調整、オーディオ/ビデオ、メモリ、インタフェース、プログラマブルロジック、電源関連のアナログ技術まで幅広く取りそろえ、現実世界の信号を確実に「検出」「処理」「記憶」「制御」できるようにします。ルネサスは、あらゆる段階で信頼できるパートナーです。
ルネサスのアナログ製品ラインアップは、センサおよび信号調整から、オペアンプ、フォトカプラ、アイソレータ、インタフェース、メモリ、ロジック・デバイスといった標準製品まで、信号チェーン全体をカバーし、実世界の信号の検出と調整を可能にします。 機能安全の考え方とASIL-D対応を組み込むことで、最高レベルの機能安全性と信頼性で、実世界の信号を検出・調整できるようにします。 構成可能なGreenPAK™ミックスドシグナルICから低消費電力ForgeFPGA™デバイスまでのプログラマブルロジックにより、システム統合、カスタマイズ性、そして市場投入までの期間短縮を実現します。 RCD、PMIC、データバッファ、SPDハブなどのメモリインタフェース製品により、高帯域かつ低レイテンシのメモリ・サブシステムを実現し、次世代AIサーバおよびデータセンタを支えます。 従来の用途にとどまらず、宇宙および過酷環境向けソリューションも提供し、極限環境や長期ミッションを想定して設計されたアナログ性能を実現します。
ルネサスのアナログソリューションは、圧力、力、トルク、重量、位置、電流、温度といった現実世界の物理量を、クリーンで信頼性の高いデータへと変換します。これにより、エッジAI、ロボティクス、オートメーション、モータ制御、EV、スマートインフラなど、精度と信頼性が最も求められる分野を支えます。
ルネサスのメモリインタフェースソリューションは、RCDやデータバッファからPMIC、SPDハブまで幅広く提供しており、高帯域・大容量のDDR5メモリサブシステムを実現します。これにより、次世代AIサーバおよびハイパースケールデータセンタを支えます。
信号チェーン全体にわたって、エンドツーエンドのアナログおよびミックスドシグナル領域を包括的に提供する信頼できるパートナーとして、ルネサスのアナログソリューションは、エッジからデータセンタまで、現実世界の信号をインテリジェントな動作へとつなげます。
高精度センシングおよび増幅から、絶縁、変換、通信に至るまで、アナログ信号チェーン全体をカバーする製品ファミリ。
エッジAIはアナログ技術から始まります。 ルネサスのアナログソリューションは、実世界の信号を取り込み、信号調整し、変換することで、データが生成される場所でインテリジェントシステムが高速かつ高精度に応答できるようにします。 センサ、アンプ、データコンバータから、プログラマブルなGreenPAKおよびForgeFPGAデバイスまで幅広いラインアップにより、ソフトウェア処理の前段でエッジAIの推論と意思決定を支える低レイテンシ・低消費電力の信号経路を実現します。

他社相当品検索ツールで、他社製品から置き換え可能なルネサス製品を検索できます。
複雑さを低減し、市場投入までの期間を短縮するのに役立つ、検証済みのシステム・アーキテクチャを示した幅広いリファレンス・デザインをご覧ください。
設計プロセスを簡素化し、開発期間の短縮に貢献する、豊富なボード/キットのライブラリをご覧ください。
コード不要でルネサス製デバイスの構成、シミュレーション、評価を行える、ライセンス不要のソフトウェアハブです。 設計を簡素化し、BOMを削減し、市場投入までの期間を短縮します。
このWebツールを使用して、センサの性能をシミュレーション、最適化、予測し、結果の追跡、シミュレーションのレビュー、PCBビルド用のガーバーファイルのダウンロードを行います。