メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RAA2S426xによる車載用センサ信号調整の主な課題の解決

画像
Jonas Stadler
ヨナス・スタドラー
スタッフ製品マーケティングスペシャリスト
公開日:2025年5月1日

自動車業界の進歩に伴い、センサーシステムは、最適な車両性能と安全性を確保するために正確なデータを提供することをますます求められています。しかし、既存のシグナルコンディショニングソリューションの多くは不十分であり、車両の機能と安全性を損なう可能性のある課題を引き起こしています。

課題:

  • 信号の歪み: 多くのセンサーソリューションは信号の歪みを引き起こし、データの信頼性が低下します。
  • 不正確な測定値: センサーの読み取り値が不正確であると、車両の性能と安全性に影響を与える可能性があります。
  • 開発サイクルの長期化: 非効率的なソリューションは、開発期間を引き延ばし、製造業者のコストを増加させます。

ソリューション: ルネサスのRAA2S426xセンサ信号コンディショナ(SSC)は、これらの課題に対処するように設計されています。 この最先端のCMOS集積回路は、差動ブリッジセンサー信号の正確な増幅と固有のセンサ補正を提供します。 RAA2S426xは、信頼性の高い正確なデータを提供することで、自動車システム全体の性能と安全性の向上に貢献します。

主な利点:

  • 卓越した精度: RAA2S426xBは、900倍以上のプリアンプと高度なアナログセンサーオフセット補正(XSOC)により、正確な信号調整を確実にし、歪みと不正確さを最小限に抑えます。
  • 高度な保護: 過電圧および逆極性保護により、過酷な車載環境でもデバイスの信頼性が向上します。
  • 温度補償: 3次の温度補償により、信号品質が維持され、条件が変化しても一貫した性能を確実にします。

合理化された統合: RAA2S426xは、SENT、I2C、One-Wireなどの複数の通信インターフェースをサポートしているため、システム統合が簡素化され、複雑な配線がなくなり、より迅速なキャリブレーションが可能になります。

汎用性の高いアプリケーション: RAA2S426xは、エンジン制御、ブレーキ・バイ・ワイヤ・システム、燃料電池技術、バッテリー式電気自動車と内燃機関式自動車の両方で熱管理を適切にし、業界全体でセンサー性能を最適化する汎用性の高いソリューションです。

まとめ

RAA2S426xは、比類のない精度と信頼性でこれらの問題に対処します。 900倍以上の増幅を備えたアナログフロントエンド、XSOC、優れた保護回路などの堅牢な機能により、センサーデータの正確性と信頼性が維持されます。 その結果、車両性能の向上、安全性の向上、開発時間とコストの削減が実現します。

RAA2S426x SSCは、シグナルコンディショニングの重要な課題を解決することで、自動車のイノベーションに新たな基準を打ち立て、メーカーが求める次世代の自動車の要件を満たすのを支援します。 次の設計を今すぐ開始するには、評価するためのサンプル、もしくは RAA2S426XKIT 評価キットをリクエストしてください。