メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/T2H 9軸モータ制御リファレンスデザインは、RZ/T2Hの先進的なハイエンドマイクロプロセッサ(MPU)を使用した9軸モータ制御を可能にします。 このシステムは、次の3つのボードで構成されています。

  • RZ/T2H MPU搭載評価ボード (RTK9RZT2H0S00000BJ)
  • RZ/T2Hバスボード(RTK0EM0000Z03000BJ)
  • RZ/Tシリーズ インバータボードキット (RTK0EM0000S05010BJ) x 9

これらの基板は全て接続されているため、1個のRZ/T2Hで9軸BLDCモータを制御することができます。

特長

  • 9軸モータ制御が可能
  • 過電流検出
  • 永久磁石同期モータ用エンコーダを使用したRZ/T2Hベクトル制御のサンプルプログラム(9軸) - アブソリュートエンコーダ
  • 各ボードの回路図と設計データが利用可能

アプリケーション

9-axis industrial motor control block diagram features an MPU with dual Arm Cortex-R52 and quad Arm Cortex-A55 cores and supports major industrial Ethernet protocols.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。

その他アプリケーション

  • 産業用ロボット(多関節ロボット、パラレルリンクロボット、スカラロボット)
  • 協働ロボット
  • 無人搬送車(AGV)と自律移動ロボット(AMR)
  • 多軸サーボ
  • コンピュータ数値制御(CNC)
  • モーションコントローラ
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 182.86 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 18.74 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 8.19 MB
アプリケーションノート PDF 1.80 MB English
ルネサスエレクトロニクス製MPUのRZ/T2Hを搭載したEvaluation Boardを使用して、サンプルプログラムで9軸のモータを制御するためのスタートアップマニュアルです。本書では、ハードウェアの設定と接続方法、モータを回転させるための操作手順と開発支援ツール: RZ/T2H Motion Control Utilityについて説明します。
アプリケーションノート PDF 681 KB English
ルネサスエレクトロニクス製MPUのRZ/T2Hを搭載したEvaluation Boardを使用して、サンプルプログラムで9軸のモータを制御するためのスタートアップマニュアルです。本書では、ソフトウェア構成・動作環境・位置/速度/電流制御アルゴリズム、インターロック、データ記録、ASCII通信などの詳細を説明しており、開発・評価の参考資料として利用できます。
リリースノート PDF 576 KB
The 9-axis Motor Control+EtherCAT Sample Program for the RZ/T2H Group has been verified with Renesas evaluation boards. It enables the 9-axis motor to be controlled from the EtherCAT controller via the EtherCAT sub device. This release note describes the package structure and requirements.
アプリケーションノート PDF 431 KB English
AI生成コンテンツ: RZ/T2H評価ボードのシリアルフラッシュメモリにプログラムを書き込む方法を解説する。ハードウェア構成やソフトウェア構成、RZ/T2Hデバイスや評価ボード、開発ツール(e2 studio、IAR Embedded Workbench for Arm)について説明する。サンプルプログラムの解凍、プロジェクトのインポート、ビルド、書き込み手順を詳細に示し、モーター制御用サンプルプログラムに対応。接続図や開発環境の仕様も含む。
7件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ/T2 FSP|v2.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|12.2.1.arm-12-24]
ログインしてダウンロード ZIP 9.36 MB
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: ARMCC, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
Encoder-based vector control of 9-axis permanent magnet motors is explained using an evaluation board equipped with the Renesas Electronics RZ/T2H MPU. This document provides detailed explanations of the software configuration, operating environment, position/velocity/current control algorithms, interlocks, data logging, ASCII communication, and more, making it a useful reference for development and evaluation.
サンプルコード
[Software=RZ/T2 FSP|v2.2.0],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|12.2Rel.1 arm-12.24]
ログインしてダウンロード ZIP 53.92 MB Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio
The 9-axis Motor Control + EtherCAT Sample Program enables EtherCAT controller functionality using Linux on the Cortex-A55, and 9-axis motor control via an EtherCAT sub device on the Cortex-R52. Designed for Renesas evaluation boards, it includes source code for e² studio, Linux Board Support Packages for RZ/T2H and RZ/N2H, as well as a startup manual, setup guide, firmware document, and release notes for the sample program.
2件

関連ボード&キット

ボード&キット