概要
説明
Target Board for RX familyは、様々なRXファミリの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。また、Target Board for RX familyはサポートデバイスを順次追加していきます。
特長
- RX MCU搭載(RX660、RX671、RX66N、RX65N、RX23W、RX231、RX140、RX130)
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
アプリケーション
設計・開発
関連ボード&キット
ボード&キット
Target Board for RX23W
Target Board for RX23Wは、RX23Wの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX231
Target Board for RX231は、RX231の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
RX65Nのターゲットボード
RX65Nターゲットボードは、RX65N MCUの評価、試作、および開発の入口を提供します。 さらに、本ボードはエミュレータ回路を内蔵しているため、追加のツールを用意せずに、そのままアプリケーション設計に使用できます。 本製品は、マイコンの全端子へアクセス可能なピンヘッダ用スルーホールを備えており、ブレッドボードでの簡易プロトタイピングが容易です。
Target Board for RX130
Target Board for RX130は、RX130の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX23W module
Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX66N
Target Board for RX66Nは、RX66Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
Target Board for RX671
Target Board for RX671は、RX671の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
Target Board for RX140
Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで、タッチの初期評価としてもお試しいただけます。
Target Board for RX660
Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description | MCU/MPU | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK5RX1300C00000BR | Active | 在庫あり | 1u | $25.88 | Target Board for RX130 | R5F51308ADFP | 512KB | 8KB | 48KB | 100# |
| RTK5RX1400C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $23.53 | Target Board for RX140 | R5F51403ADFM | 64KB | 4KB | 16KB | 64# |
| RTK5RX2310C00000BR | Active | 在庫あり | 1u | $25.88 | Target Board for RX231 | R5F52318ADFP | 512KB | 8KB | 64KB | 100# |
| RTK5RX23W0C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $40 | Target Board for RX23W | R5F523W8ADNG | 512KB | 8KB | 64KB | 56# |
| RTK5RX23W0C01000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $40 | Target Board for RX23W Module | R5F523W8CDLN | 512KB | 8KB | 64KB | 83# |
| RTK5RX65N0C00000BR | Active | 在庫あり | 1u | $25.88 | Target Board for RX65N | R5F565NEDDFP | 2048KB | 32KB | 640KB | 100# |
| RTK5RX6600C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $23.53 | Target Board for RX660 | R5F56609BDFP | 1024KB | 32KB | 128KB | 100# |
| RTK5RX66N0C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $23.53 | Target Board for RX66N | R5F566NNHDFP | 4096KB | 32KB | 1024KB | 100# |
| RTK5RX6710C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $23.53 | Target Board for RX671 MCUs | R5F5671EHDFP | 2048KB | 8KB | 384KB | 100# |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
サポート
サポートコミュニティ
- TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...
2021年3月28日 - TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います
... 種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも ...
2019年10月28日 - TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います
... 種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも ...
2019年10月28日
ナレッジベース
- RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。
... resources/boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx・EK-RX671https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/ek-rx671 〇参考情報[QE for ...
2026年1月22日