概要
説明
RZ/T2HおよびRZ/N2H向けの産業用ソフトウェアパッケージには、次のパッケージが含まれています。これらの製品をご使用になる前に、各パッケージに付属するリリースノートまたはアプリケーションノートをご確認ください。
- Industrial Network Package
産業用イーサネットのプロトコルやフレームワークを利用して、イーサネット通信を高速化するためのサンプルが含まれています。 - Time-sensitive Network Package
イーサネット上でリアルタイム通信を実現するためのネットワーク技術群であるTime-sensitive Network(TSN)を利用するためのサンプルが含まれています。 - XDP Package
Linuxカーネル内のパケット処理フレームワークであるXDPを利用するためのサンプルが含まれています。XDPは効率的で低レイテンシなパケット処理を可能にします。 - OpenPLC Package
Windows PCおよび評価ボードにOpenPLCとOpenPLCランタイムをインストールする方法をまとめています。 - CODESYS Package
Windows PCおよび評価ボードにCODESYSとCODESYSランタイムをインストールする方法をまとめています。
これらのパッケージはオープンソースのソフトウェアを使用しています。本品の保証はなく、オープンソースをそのまま提供しています。また、ライセンスはソースコードに記載されています。使用許諾の内容をご確認の上、本ソフトウェアがお客様の製品に適用されるか慎重にご検討ください。
これらの製品を使用するには、Verified Linux Package(VLP)が必要です。このパッケージには、RZ/T2H Evaluation Board Kit またはRZ/N2H Evaluation Board Kit上でLinuxを動作させるために必要な基本ソフトウェアが含まれています。VLPは、RZ MPU Verified Linux Package [6.12-CIP]からダウンロードしてください。
特長
- 産業用ネットワーク
- Time-sensitive Network(TSN)
- XDP
- OpenPLC
- CODESYS
リリース情報
- 2026/8/31: Industrial Software Packages for VLP v5.0.0 を更新 (TSN, XDP)
- 2026/7/31: Industrial Software Packages for VLP v5.0.0 を更新 (Industrial Network Package, CODESYS, OpenPLCのみ)
- 2025/12/24: RZ/T2H and RZ/N2H Industrial Software Packages for VLP v5.0.0