メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RZ MPU Verified Linux Packageは、RZ MPU向けに事前検証済みのソフトウェアを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。本製品をお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。

特長

  • Linuxカーネル (SLTS 6.12-CIP)
  • デバイスドライバ

リリース情報

  • (次回予定)TBD: 6.12-CIP版 VLP V5.0.1
  • 2025/12/24: 6.12-CIP版 VLP v5.0.0

ターゲットデバイス

ダウンロード

本製品をご利用の際は、Linuxパッケージをダウンロードして、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。評価環境の構築時にRelease Noteの内容をご参照ください。

* 注意 1

  • 補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

RZ/T2H, RZ/N2H製品向け

ダウンロード説明バージョン補足情報
RZ MPU Verified Linux Package v5.0.0 (RTK0EF0045Z0042AZJ-rz-vlp-v5_0_0.zip) (ZIP)動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。V5.0.0OSS
RZ/T2H and RZ/N2H Industrial PackagesRZ/T2HとRZ/N2H製品向けの産業向けパッケージ群です。-OSS
RZ/T2H Pre-built Images (RZT2H_VLP5_0_0_Pre-built_Images.zip) (ZIP)RZ/T2H EVKIT向けのビルド済みイメージです。V5.0.0OSS
RZ/N2H Pre-built Images (RZN2H_VLP5_0_0_Pre-built_Images.zip) (ZIP)RZ/N2H EVKIT向けのビルド済みイメージです。V5.0.0OSS

全製品共通ファイル

ダウンロード説明バージョン補足情報
Open source packages (oss_pkg_rz_v5_0_0.7z) (7Z)OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。V5.0.0OSS

関連ドキュメント

ダウンロード説明
RZ/T2H and RZ/N2H Group BSP Manual Set (ZIP)Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。

サポート

サポートポリシー

提供物について、以下のサポートを無償で提供いたします。 詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。使用条件の詳細は、ダウンロードのリンクにある利用許諾契約書をご確認ください。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。