メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

対応CPUボード:MCB-RA6T2およびMCB-RX26T-TYPE-A

対応通信ボード:MC-COM

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • PFC制御回路を搭載
  • ワールドワイドの入力電圧(AC100~240V 50/60Hz or DC141~390V)に対応
  • 全速度域センサレスベクトル制御に対応
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 1シャント/3シャント電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力対応(インタフェースは強化絶縁)

アプリケーション

AC Drive & General Purpose Inverter System Block Diagram
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.28 MB English
PCB設計ファイル ZIP 653 KB
アプリケーションノート PDF 4.36 MB English
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 4.38 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスRA6T2 MCUと高電圧AC200Vインバータを用いた永久磁石(PM)モータのセンサレスベクトル制御アルゴリズムを解説しています。オープンループ始動、誘起電圧オブザーバによるセンサレス制御、弱め磁束制御、最大トルク電流制御(MTPA)、トルク振動抑制、脱調検出、フライングスタート、単相PFC制御を含みます。ハードウェア・ソフトウェアの構築方法、制御アルゴリズム、パラメータ設定、評価結果も詳述しています。
アプリケーションノート PDF 4.08 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Renesas RA6T2 MCUと高電圧AC200Vインバータを用いたIPMSMの全速度域センサレスベクトル制御アルゴリズムを解説する。停止状態から高速までのセンサレスFOC、誘起電圧オブザーバによるPMセンサレス制御、弱め磁束制御、MTPA、トルク振動抑制、脱調検出、フライングスタート、単相PFC制御を含む。ハードウェア・ソフトウェア構築方法、制御アルゴリズム、パラメータ設定、評価結果を詳細に示し、インバータ開発とMCU評価に役立つ。
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 56.61 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
RA6T2/RX26T CPUボードとルネサスエレクトロニクス製AC200V高電圧インバータMCI-HV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、家電向けに使用されるPFC機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.0.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v12.2.1.arm-12-mpacbti-34]
ログインしてダウンロード ZIP 16.78 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.4],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 8.80 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EM0000B14030BJActive在庫あり1u | $1211.76N/A