メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA6E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E10F2CFPマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA6E1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6E1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA6E1(100ピン, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch, ROM:1MB, RAM:256KB) を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA6E1開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.52 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 55.74 MB
アプリケーションノート PDF 666 KB
The FPB-RA6E1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the FPB-RA6E1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.87 MB
AI生成コンテンツ: Low Power Modes (LPM) reduce the effective power consumption of RA microcontrollers by stopping the CPU and selectively operating peripherals and oscillators. Four LPM types are supported: Sleep, Software Standby, Snooze, and Deep Software Standby modes, each offering different power savings and peripheral availability. The document details configuring LPMs, clock source changes at run-time, peripheral operations during LPM, and transitioning between modes. It includes example projects demonstrating LPM usage, FSP configuration steps, and debugging methods across various RA kits, enabling efficient low power application development.
アプリケーションノート PDF 189 KB
AI生成コンテンツ: The Low Power Applications Package provides multiple application projects for Renesas RA family microcontrollers, including EK-RA2L1, EK-RA6M3, FPB-RA6E1, and FPB-RA4E1. It includes code and documentation for clock switching and operable long timer functions in low power modes. Users can access detailed application notes and example projects organized by device group. The package supports efficient low power management and offers links to product information, support forums, and software packages. It emphasizes reading included documents before use and outlines revision history and legal disclaimers related to product use and intellectual property.
アプリケーションノート PDF 3.44 MB
AI生成コンテンツ: Low-power data logging systems operate by intermittently acquiring sensor data using RA4E1 or RA6E1 MCUs in Snooze mode during Software Standby mode. The system triggers A/D conversions every 30 minutes via timers, stores results using the Data Transfer Controller, and evaluates data levels with the Data Operation Circuit. If data exceeds thresholds, the MCU exits low-power mode to transmit data via UART. The system also supports user-initiated data transmission and periodic data output every 24 hours. Key peripherals include ADC, DTC, AGT timers, RTC, ELC, DOC, and low-power modes, all managed via Renesas e2 studio IDE and Flexible Software Package.
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
パンフレット PDF 651 KB English
レポート PDF 187 KB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=FPB-RA6E1]
ログインしてダウンロード ZIP 14.49 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The FPB-RA6E1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the FPB-RA6E1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.74 MB
サンプルコード
[Toolchain: GCC ARM Embedded Toolchain version 10.3.1.20210428][Software=RA FSP|v4.1.0]
ログインしてダウンロード ZIP 3.35 MB Compiler: GNUARM-None IDE: e2 studio
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA6E1S00001BEActive在庫あり1u | $23.76Available

ニュース&ブログ

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA6E1 Fast Prototyping Board, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA6E1 Fast Prototyping Board Documentation