メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

800V~48V DCXシステム

概要

説明

AIデータセンタ、再生可能エネルギーシステム、産業用機器において電力需要が増加するにつれ、効率的な電力分配と変換は、設計上の重要な課題となっています。 800Vの高電圧アーキテクチャは、配電損失とケーブルの太さを低減しますが、低電圧のサブシステム向けには効率的な変換が必要となります。

このシステムは、LLC共振型DCX (直流トランス) トポロジを採用しており、800Vの直流バスを48Vの直流バスに効率的に変換すると同時に、電気的絶縁を実現しています。 ソフトスイッチング技術と高周波動作により、このコンバータはスイッチング損失を最小限に抑え、電力密度を高め、高効率を実現しています。 ルネサスの先進的な電源管理ソリューションおよびGaN FETと組み合わせることで、次世代の高出力アプリケーション向けに、コンパクトで信頼性が高く、拡張性に優れた電力変換プラットフォームを提供します。

このシステムのメリット:

  • 電力変換損失を最小限に抑えることで、システム全体の効率が向上
  • ガルバニック絶縁を実現し、安全性とシステムの信頼性を高めることが可能
  • 高効率な電力変換と発熱量の低減により、冷却要件を軽減
  • コンパクトで高性能なコンバータアーキテクチャにより、ラックの電力密度を向上
  • エネルギー消費と熱管理にかかるオーバヘッドを削減することで、運用コストを低減可能

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebConnector Line.5853Connector Line.5858WS227WS227WS227Connector LineConnector Line.5600Connector Line.5601Connector ArrowConnector Arrow.5604Connector Arrow.5606Connector Arrow.5607Connector Line.5608Capacitor Non-polarizedSheet.5610Sheet.5611Sheet.5612Sheet.5613Connector Line.5614Capacitor Non-polarized .5615Sheet.5616Sheet.5617Sheet.5618Sheet.5619Connector Line.5620Connector Line.5631Connector Line.5632Connector Line.5633Connector Line.5634Capacitor Non-polarized .5635Sheet.5636Sheet.5637Sheet.5638Sheet.5639Connector Line.5640Capacitor Non-polarized .5641Sheet.5642Sheet.5643Sheet.5644Sheet.5645Connector Line.5646Connector Line.5647Connected signals lineConnected signals line.5649Connected signals line.5650Connector Line.5651Connector Arrow.5654Connector Arrow.5655+
800V
-+ 800V -+800V-Connected signals line.5659Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.5661Sheet.5662Sheet.5663Sheet.5664Sheet.5665Sheet.5666Sheet.5667Sheet.5668Sheet.5669Connector Line.5670Connector Line.5671Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5672Sheet.5673Sheet.5674Sheet.5675Sheet.5676Sheet.5677Sheet.5678Sheet.5679Sheet.5680Sheet.5681Connector Line.5682Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5683Sheet.5684Sheet.5685Sheet.5686Sheet.5687Sheet.5688Sheet.5689Sheet.5690Sheet.5691Sheet.5692Connected signals line.5693Connector Line.5694Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5695Sheet.5696Sheet.5697Sheet.5698Sheet.5699Sheet.5700Sheet.5701Sheet.5702Sheet.5703Sheet.5704Connector Line.5705Connector Line.5706Connected signals line.5707Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5708Sheet.5709Sheet.5710Sheet.5711Sheet.5712Sheet.5713Sheet.5714Sheet.5715Sheet.5716Sheet.5717Connector Line.5718Connected signals line.5719Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5720Sheet.5721Sheet.5722Sheet.5723Sheet.5724Sheet.5725Sheet.5726Sheet.5727Sheet.5728Sheet.5729Connector Line.5731Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5732Sheet.5733Sheet.5734Sheet.5735Sheet.5736Sheet.5737Sheet.5738Sheet.5739Sheet.5740Sheet.5741Connector Line.5742Connector Line.5743Connector Line.5744Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5745Sheet.5746Sheet.5747Sheet.5748Sheet.5749Sheet.5750Sheet.5751Sheet.5752Sheet.5753Sheet.5754Connector Line.5755Connector Line.5756Connector Line.5757Connector Line.5758Connector Line.5759Connector Arrow.5772Connector Arrow.5773Connector Arrow.5774Connector Arrow.5776Connector Line.5777Connector Line.5778Connector Line.5779Connector Line.5780Connector Arrow.5781Connector Arrow.5782Connector Line.5783Connector Arrow.5785Connector Arrow.5786Connector Arrow.5787Connected signals arrowConnector Arrow.5790Connected signals arrow.5791Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5792Sheet.5793Sheet.5794Sheet.5795Sheet.5796Sheet.5797Sheet.5798Sheet.5799Sheet.5800Sheet.5801Connector Line.5802Connector Line.5803Connected signals line.5804Connected signals line.5805Connected signals line.5806Connected signals line.5807Connected signals line.5808Connected signals line.5809Connector Arrow.5822Connector Arrow.5823Connector Arrow.5824Connector Arrow.5825Connector Arrow.5826Connector Arrow.5827Connector Arrow.5828Connector Arrow.5829Connector Line.5830Connector Line.5831Connector Line.5832Connector Line.5833Connector Line.5834Connector Line.5835Connected signals line.5836Connected signals line.5837Connector Line.5838Connected signals line.5839Connector Line.5840Connected signals line.5841Connector Line.5842Connected signals line.5843Connected signals line.5844Connected signals line.5846Connected signals line.5847Connected signals arrow.5851Connected signals arrow.5852Horizontal Wire BundleCommunication Lines B.795666Connector Arrow.5859Connected signals arrow.5860Vertical Wire Bundle444Sheet.5863Connector Arrow.5864Connected signals line.5865Connected signals arrow.5866Transformer Inductor Coreless (Air conductor).5867Sheet.5868Sheet.5869Sheet.5870Sheet.5871Sheet.5872Sheet.5873Sheet.5874Sheet.5875Sheet.5876Connected signals line.5877Connected signals line.5878Connected signals line.5879Connected signals line.5880Connected signals line.5881Connected signals line.5882Connected signals line.5883Connected signals line.5884Connector Arrow.5885Connector Arrow.5886+
48V
-+ 48V -+48V-Connector Arrow.58893.3Vin3.3Vin3.3VinConnector 2HV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV GaN FETHV Gate DriverHV Gate DriverHV Gate DriverHV Gate DriverHV Gate DriverHV Gate DriverLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV GaN FETLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverLV Gate DriverConnector 1.160Sheet.5893MCUMCUMCUPWMPWMPWMPWMPWMPWMVddVddVddConnector 1.160.5895Connector 1.160.5896Capacitor Non-polarized .5897Sheet.5898Sheet.5899Sheet.5900Sheet.5901Connector Line.5917Capacitor Non-polarized .5918Sheet.5919Sheet.5920Sheet.5921Sheet.5922Connector 1.160.5925Connector 1.160.5926Connector 1.160.5927Connector 1.160.5928
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

サポート