メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超高速スイッチング対応エンハンスメントモード(e-mode)GaN HEMT
  • JEDEC準拠のGaN技術
  • シリコン互換パッケージフットプリントによる容易な設計移行
  • 低オン抵抗:1.2mΩ(標準値)
  • 両面冷却パッケージによる放熱設計の簡素化
  • ゼロ逆回復電荷(Qrr)
  • 低ゲート電荷および低出力電荷により効率を向上

説明

RTP100E1P2G1FL-DSCは、ルネサスの第1世代REXGaN®プラットフォームを採用した100V、標準オン抵抗1.2mΩのエンハンスメントモード(E-mode)窒化ガリウム(GaN) FETです。5mm × 6mmの両面冷却(DSC)対応FCLGAパッケージに搭載されています。 先進パッケージ技術により、超高速スイッチング性能と優れた熱特性を両立し、高効率かつ高電力密度の電力変換システムを実現します。 両面冷却パッケージとシリコン互換フットプリントにより、従来のシリコンMOSFETからGaN技術への移行を容易にし、開発期間の短縮、熱管理の改善、および電力損失の低減に貢献します。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)100
V(TR)DSS max (V)120
RDSON (Typ) (mΩ)1.2
Vth typ (V)1.1
Id max @ 25°C (A)47
Qg typ (nC)27
Qoss (nC)86
Ron * Qoss (FOM)103.2
Ciss (Typical) (pF)3305
Coss (Typical) (pF)1028
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-40 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCLGA5 x 6 x 0.70281.27

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA chip package with 8 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 9 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 8 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 9 lead count.
RTP100E1P2G1FL-DSCRTP100E005G1FLRTP100E2P6G1FLRTP100E1P8G1FL-DSC
RDSON (Typ) (mΩ)1.252.61.8
Theta-JA (°C/W)18.44529.447
IDS (A) @ Ta = 25°C57173029
IDS (A) @ Tc = 25°C54559109282
Qoss (nC)8624.24655
Qg typ (nC)275.29.416.3
Pkg. TypeFCLGAFCLGAFCLGAFCLGA
Pkg. Dimensions (mm)5 x 6 x 0.7023.3 x 3.3 x 0.9025.0 x 6.0 x 0.9023.3 x 3.3 x 0.796

アプリケーション・ブロック図

800V to 48V DCX system block diagram showing an isolated LLC-resonant DC transformer that converts 800V DC to 48V DC using GaN FETs and gate drivers for high-efficiency power delivery.
800V~48V DCXシステム
800V DCバスを48V DCに効率的に変換し、電気的絶縁を実現することで、高密度かつ高効率な電力供給を可能にします。

その他アプリケーション

  • 通信機器およびAIデータセンター向け48V中間バスコンバータ
  • 同期整流回路およびDC/DCコンバータ
  • バッテリ駆動ツール
  • Class-Dオーディオアンプ
  • エネルギー貯蔵システム(ESS)
  • 48Vサーボドライブ
  • ロボティクスシステム

適用されたフィルター