概要
RA6T3 Fast Prototyping Boardは、R7FA6T3BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA6T3 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6T3マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
特長
- 32ビットマイコンRA6T3(64ピン、10mm x 10mm x 1.70mm、0.5mm pitch、内蔵メモリ:256KBコードフラッシュ、40KB SRAM、4KBデータフラッシュメモリ)を搭載
- SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
- 各種RA6T3開発環境に対応
サンプル&ご購入
RTK7FPA6T3S00001BE
アクティブ1u | $16.00参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
ナレッジベース
- RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い
... のように接続すればよいですか? 対象ボード: FPB-RA4E2 FPB-RA4T1 FPB-RA6E2FPB-RA6T3回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピン J1 の 10 番 (SCL ...