メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The PTX105REK enables quick evaluation of the PTX105R NFC reader IC for Internet of Things (IoT) applications. The PTX105R is an optimized solution for IoT applications with small form factors due to its unique sine wave architecture. Superior sensitivity, precise digital wave shaping, and a streamlined bill of materials compared to conventional square-wave NFC controllers deliver optimal interoperability, simplify FCC certification, and accelerate NFC Forum compliance.

特長

  • Mid-power NFC Reader Kit (1W) for universal reader hardware platform IC PTX105R
  • Plug-and-play software integration for any terminal or device host MCU architecture, supporting all major NFC protocols and standards:
    • ISO 14443 A/B
    • ISO 18092
    • ISO 15693
    • FeliCa and others
  • Supports NFC P2P Initiator and Host Card Emulation (HCE)
  • Digital Dynamic Power Control (DDPC) and DIRAC® technology for EMI filter-less operation, advanced digital wave-shaping, phase-accurate active load modulation in card mode, and very high dynamic range receiver (VHDRR)
  • RF design support with configuration tool and SDKs

使用製品

サンプル&ご購入

PTX105R Pmod™ Evaluation Board (v2.0)

10009105-PTX105REK

アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。