赤外線(IR)非接触温度計は、個人が公共の場所に入る前に体温を監視する医療アプリケーションに不可欠です。 ターゲット市場やアプリケーションによって、必要な温度範囲と精度は大きく異なる場合があります。 これは、医療環境用に設計された温度計と産業用の温度計を比較する場合に特に当てはまります。 この設計では、温度計の動作範囲、精度、電力効率、および表示オプションを考慮しています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。