メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスは、健康、アクセス、ライフスタイルのウェアラブルに対応するモジュール型ソリューションとして、ワイヤレスおよびコネクテッドデバイス向けの完全なシステムソリューションを、幅広いコンパクトなフォームファクタで提供しています。 ルネサスは、非接触決済のためのスマートリングから、安全なアクセスや安全追跡のためのユーザバッジまで、業界をリードする超低消費電力のBluetooth® Low Energy SoC、バッテリ駆動時間を延長する高効率PMIC、アナログ、タイミング、ロジックの各機能を1つのコンパクトなデバイスに統合したコンフィギュラブルミックスドシグナルIC(GreenPAK™)のポートフォリオにより、開発の合理化、設計の複雑性の低減、サイズ、消費電力、機能に妥協することなく性能を実現することで、ウェアラブルのイノベーションを後押しします。

超低消費電力

最も低消費電力のBluetooth LE SoCでウェアラブルを設計し、効率的な電源管理ICとGreenPAKデバイスで設計を完成させることで、バッテリ寿命の延長、フォームファクタの小型化、充電頻度の低減を実現できます。

スモールフォームファクタ向け多機能デバイス

GreenPAK ICとBluetooth LE SoCでアナログおよびミックスドシグナルを統合することでウェアラブル設計を簡素化します。 オペアンプ、コンパレータ、ADC、ロジックなどの機能を小型でコンパクトなパッケージに集約し、小型でおしゃれなウェアラブル機器の基板サイズを縮小します。

包括的なコネクティビティ

マルチロール動作と長距離通信機能をサポートするBluetooth LE SoCと、セキュアな認証やデータ交換などの「タップで接続」機能を実現するオプションのNFC統合により、ウェアラブル端末の常時オン、低消費電力接続を可能にします。

フォームファクタとユースケースを超えたモジュラスケーラビリティ

当社のMCU、Bluetooth LE SoC、PMIC、センサ、構成可能論理デバイスの製品ラインアップは、複数のウェアラブルタイプにわたって拡張できるように設計されており、設計の再利用、システムアップグレードの簡素化、市場投入までの時間の短縮をサポートします。

ウェアラブル アプリケーション

コネクテッド・モニタリング

モバイル機器への信頼性の高い常時接続

ウェアラブルは、電力を消耗したり信号を失うことなく、健康指標やアクセス資格情報のようなデータを継続的に送信しなければなりません。エンジニアは、モバイルプラットフォームと簡単に統合できる、長距離で安定した低消費電力通信を必要としています。

当社のBluetooth LE SoCは、モバイル機器への信頼性の高い接続のためのマルチロールサポートと長距離機能を提供します。受信感度が高く、ノイズの多い環境や衣服の下に装着していても安定した接続を維持します。高い送信出力により、通信距離と信号強度が向上し、重要なモニタリング・アプリケーションで継続的なデータ通信が可能になります。

Smart watch and cellphone pairing with each other.
Smart Watch and Cellphone Pairing
3D illustration featuring top and bottom views of FCQFN IC chip package with 52 lead count
Bluetooth Low Energy
DA14592 アクティブ
SmartBondフラッシュ内蔵マルチコア Bluetooth LE SoC
データシート

コンパクトな多機能機器

ライフスタイルウェアラブルとスマートアクセサリーにさらなる機能を詰め込む

今日のスマートアクセサリーは、時間や歩数のトラッキングにとどまらず、NFC決済、リアルタイムアプリ同期、ジェスチャーやタッチ操作、生体認証トラッキングをサポートし、そのすべてが洗練されたコンパクトなデザインでなければなりません。開発者は、電力とサイズの厳しい制約の中で、パフォーマンスとユーザー体験を最大化するという課題に直面しています。

(WLCSP:3.32×2.48mmのような)小さなパッケージで処理、通信、制御を組み合わせる多機能で超小型のBLE SoCや、ロジック、受動素子などを1つのICに統合するGreenPAK™ソリューションでお手伝いします。

Smart watch on wrist showing heartrate monitor and other apps on interface.
Smart Watch Interface with Heart Rate Monitor
3D illustration featuring top and bottom views of FCQFN IC chip package with 52 lead count
Bluetooth Low Energy
DA14592 アクティブ
SmartBondフラッシュ内蔵マルチコア Bluetooth LE SoC
データシート
カスタマーサクセス:多機能な機能を1つの小さなリングに統合したMuse Smart Ringの導入事例をご紹介
"Ring One" by Muse Wearables is a comfortable and stylish smart ring that provides advanced health tracking and convenient on-the-go payments.

高音質オーディオ

超小型設計で高音質を実現

イヤホンやスマートヘッドセットのようなウェアラブルは、卓越したオーディオ性能を要求しますが、スペース、バッテリ、熱の制限が統合を難しくしています。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)、低遅延ワイヤレス・オーディオ、クリアなボイス・ピックアップを小さなフォーム・ファクターでバランスさせるのは複雑なタスクです。

コンパクトなバッテリ駆動機器向けに、高忠実度で低遅延のオーディオソリューションを提供しています。ステレオ再生による低消費電力、マルチストリームのサポートから、柔軟なANCトポロジーをサポートする高度なノイズ管理まで、没入感のある高品質オーディオのために当社のオーディオソリューションを統合してみませんか。

Person plugging earbuds to her ear with smartphone in another hand
Smart Earbuds for High Quality Audio
3D illustration featuring top and bottom of wlcsp ic chip package with 34 leads.
オーディオ・コーデック
DA7212 アクティブ
Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
データシート
オーディオ・コーデック
DA7413 アクティブ
Mono Codec with Wideband Digital Hybrid Active Noise Cancellation
製品概要

ウェアラブルの設計リソース

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
モバイルアプリケーションへの接続
当社のモバイルアプリケーションを使用して、接続されたウェアラブルソリューションのインタフェースと評価を行います。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
システムへの電力供給
ウェアラブル設計は完成しましたか? NFCワイヤレス充電、USB Type-C、バッテリ充電ソリューションで電力を供給します。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング