メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN範囲: 2.7V to 5.5V
  • 最大3Aの出力電流
  • スイッチング周波数: 1MHzまたは2MHz
  • 静止電流: 35μA (ISL80031およびISL80031A)
  • 過電流および短絡保護
  • 過温度/過熱保護
  • 負電流保護
  • パワー・グッドおよびイネーブル
  • 100%デューティサイクル
  • ソフトスタートおよびソフトストップ内蔵
  • VIN低電圧ロックアウトおよびVOUT過電圧保護
  • 最大95%のピーク効率

説明

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大3Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用が可能です。 安定性にも優れています。 ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、効率を最大化するために非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品数が削減されます。100%デューティサイクルで動作可能です。

ISL80030およびISL80030AはPWMパルス幅変調動作用に構成されており、高速過渡応答を提供するため、出力ノイズとRF干渉を低減できます。 ISL80031およびISL80031Aは、PFM不連続導通動作用に構成されており、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 これらのデバイスは、熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8 Ld 2mm x 2mm DFN Pbフリーパッケージで提供されます。 コンバータの占有面積は64mm2未満です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1000 - 1000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)7000
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 2.0 x 0.9080.5

アプリケーション・ブロック図

Battery-powered aroma diffuser featuring ultra-low power Wi-Fi 6, battery charger and compact mixed-signal IC.
家庭用アロマディフューザ
接続性に優れ柔軟な電源オプションを備えた家庭用アロマディフューザ。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
400ZR optical module block diagram features an MCU, PMIC, synchronous buck, and linear differential driver allowing for a compact and high-performance module.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Wi-Fi-connected eetail scale block diagram features ready-to-use Wi-Fi 6 mPCIe board and SMARC SoM, and operates on a single 3.3V power supply.
Wi-Fi接続小売市場用はかり
Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。
Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。
Iris Scanning Security System Block Diagram
虹彩スキャンセキュリティシステム
虹彩スキャンは、高セキュリティ環境向けの生体認証のセキュリティと精度を向上させます。
Scalable HMI SMARC SoM with AI block diagram showing MPU, LPDDR4, eMMC, Wi-Fi/Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI, CAN, camera, and display interfaces.
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。

適用されたフィルター