メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AHL搭載駐車支援システム

概要

説明

この車載駐車支援カメラシステムは、ルネサスの高精細アナログ映像伝送技術であるアナログ高精細リンク(AHL)ソリューションを搭載しています。 AHLのより狭い伝送帯域幅を活用することで、低コストのツイストペアケーブルと従来のコネクタを使用できます。 AHL カメラのリファレンスデザインは、OmniVision OX01F 1.3 メガピクセル (MP) SoC (センサ + ISP) とルネサスのカメラ 用PMIC を搭載し、モジュールの小型化と低消費電力を特長としているため、車載カメラシステムに最適です。 AHL信号は、シールドされていないツイストペアケーブルを介して送信され、ECUで受信した信号をデジタル形式にデコードして、ビデオ分析とパーキングアシストのグラフィカルオーバーレイのためにSoCに送信されます。 最終的なビデオは、LCDコントローラを使用してLCDパネルを駆動するディスプレイモジュールに送信されます。

このシステムのメリット:

  • AHLは、駐車支援カメラシステム用のHDアナログビデオリンクソリューションです
  • リアカメラ、サラウンドビュー、ミラー交換カメラシステムに最適
  • 低コストのSDアナログビデオケーブルとコネクタを使用したHDビデオ伝送
  • 車載カメラシステムのケーブルおよびコネクタのコストをデジタル伝送と比較して30%削減
  • 遅延がなく、画質や物体認識ソフトウェアの精度を損なわない
  • ビデオと独立した双方向I2Cコントロールチャネルを搭載
  • SoC:オブジェクト検出/分類アルゴリズム用の低消費電力ハードウェアアクセラレータ
  • カメラとECU用に最適化されたパワーマネージメントIC

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS213AS213AS213AS213Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151wireless-connectivitySheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.1561.3MP Sensor + ISP1.3MP Sensor + ISP1.3MP Sensor+ ISPAHL Camera Reference DesignAHL Camera Reference DesignAHL Camera Reference DesignSheet.159Battery.230Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.16412V Battery12V Battery12V BatteryVOUT+VOUT+VOUT+VOUT-VOUT-VOUT-Sheet.178PMIC 1PMICPMICAHL TxAHL TxAHL TxAHL Rx Evaluation BoardAHL Rx Evaluation BoardAHL Rx Evaluation BoardVIN+VIN+VIN+VIN-VIN-VIN-Sheet.184MCUMCUMCUBuck ControllerBuck ControllerBuck ControllerEvaluation BoardEvaluation BoardEvaluation BoardPMIC 2PMICPMICDisplay ProcessorDisplay ProcessorDisplayProcessorLED Backlight DriverLED Backlight DriverLED BacklightDriverSoC R-Car V3HSoC R-Car V3HSoC R-Car V3HPMIC 3PMICPMICSheet.198Dynamic connectorSheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Connector 1AHL RxAHL RxAHL RxSheet.212Connector Arrow.216Connector Arrow.219Connector Arrow.2203.3V3.3V3.3VSheet.237Double arrow.2150Double arrow.2166Main Display (Surround View)Main Display (Surround View)Main Display(Surround View)Connector Arrow.238Connector Arrow.239Connector Arrow.240VDDVDDVDDConnector Arrow.245Sheet.246Connector 1.247Clock GeneratorClock GeneratorClock GeneratorDC/DCDC/DCDC/DCConnector Arrow.248
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。