メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AEC-Q100認定、グレード1:-40°C~+125°C
  • ASIL Cシステムに対応
  • VIN動作範囲:4.0V~42V
  • VOUT = 5.0Vまたは3.3V(出荷時設定可能)
  • 高効率同期整流型降圧レギュレータは次まで効率を実現
    • 95%; VIN = 12V; VOUT = 5V; F = 440kHz
    • 92%; VIN = 12V; VOUT = 5V; F = 2.2MHz
  • 温度、負荷、ラインレギュレーションを含んだ、2%のVOUT精度
  • 出荷時に設定可能なソフトスタート
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • 監視異常または降圧レギュレータ故障のインジケータを兼用するRSTb出力
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHzまたは440kHz
  • スペクトル拡散変調(SSM)、疑似ランダム周波数、ドウェル時間
    • 有効/無効
    • 周波数変調量±1%、±2%、±3%,
    • 上方/中心/下方変調
  • ブートUVLO

説明

RAA271050は車載グレード(AEC Q-100グレード1、ASIL C)4A同期整流型ステップダウン電圧レギュレータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。 この降圧レギュレータは、5.0Vまたは3.3Vの出力電圧に対応します。 入力電圧範囲が4.5V~42Vで、さまざまなポイントオブロードアプリケーションに高効率のソリューションを提供します。 RAA271050は、高性能な電源ソリューションが必要なR-Car V3Hプロセッサ向けRAA271000システムPMICと一緒にコンパニオン製品のプライマリレギュレータとして使用可能です。

パラメータ

属性
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4
Input Voltage (Max) [Rail 1]42
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.3
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2200 - 2200
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)1700
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelAutomotive
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCQFN4.0 x 4.0 x 0.90220.5

アプリケーション・ブロック図

Video output expansion for surround view and AR HUD block diagram features multiple cameras with AHL transmitters and receivers, a SoC, PMICs, clock generator, VSP, and CMIC, processing video for a surround-view main display and AR-HUD sub-display powered from a 12V battery.
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
ADAS front camera system block diagram features a camera connected to a SoC through MIPI CSI-2, with PMIC, pre-regulator, clock generator, DDR memory, flash, Ethernet, and CAN FD interfaces for communication with a central ADAS ECU or domain controller.
ADASフロントカメラシステム
NCAP対応機能と高効率のディープラーニング性能を備えたスケーラブルなADASフロントカメラシステム。

その他アプリケーション

  • 車載用ビジョンシステム
  • 自動車用LiDARシステム
  • 自動車用先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載統合コックピットシステム
  • RAA271000 PMICに最適なプレレギュレータ

適用されたフィルター