メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Optimized for high-current point‑of‑load applications
  • Power supply: 1.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Input voltage range: 1.0V ≤ VD ≤ VDD
  • 22.5mΩ RDSON while supporting 2.5A

説明

The SLG59M1563V is a 22.5mΩ 2.5A single‑channel load switch that can switch 1V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VDD min. (V)1.5
VDD max. (V)5.5
VIN Channel 1 min. (V)1
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)14
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)30
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)22.5
IDS Channel 1 (A)2.5
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byInternally Fixed
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionNo
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorPG
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)No
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-81.0 x 1.6 mm4—
STDFN-81.0 x 1.6 mm80.4

アプリケーション・ブロック図

The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。

その他アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

適用されたフィルター