メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG47921V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47921V-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#3(SLG7SC3)、20つのSLG47921V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。

ForgeFPGAソケットカード#3は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development Boardのピン間の接続を実装しています。 このボードは異なるブートモードで設計プロトタイピングに使用できます。 ソケットカードはPmod規格に対応しており、異なるPmodアダプターを接続する機能を提供します。

特長

  • プログラミングとエミュレーション
  • スタンドアロン起動オプション
  • オンボード4Mb SPIフラッシュ
  • Pmodコネクタ
  • 2.5kHzから200MHzまでのクロックジェネレーター
  • スタンドアロン電源コネクタ

使用製品

サンプル&ご購入

SLG47921V-SKT ソケットカードキット

SLG47921V-SKT

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。