メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • レゾルバ駆動部
    • 入力 方形波:5/10/20 kHz, 2.5 Vp-p (Max.)
    • 励磁信号出力 交流電圧:2.5 Vp-p (Max.) 交流電流:35 mAp-p (Max.)
    • 過温度検知回路 内蔵
  • コンバータ部
    • 差動増幅回路 ゲイン可変:2, 4, 8, 16.5倍
    • 信号変換回路 角度誤差補正機能,内部回路誤差補正機能
    • 断線検知回路 信号振幅から断線を検知
  • 増幅回路部
    • 差動増幅回路 2 ch(差動入力対応), ゲイン可変: 10, 25 倍, モータ制御の電流検出向け
  • 制御部
    • 通信機能 SPIインタフェース(Max. 1MHz)
    • 動作周波数 4 MHz
  • 変換誤差: ±0.2°
  • 電源電圧: VDD = 4.5-5.5 V, IOVDD = VDD
  • 電源電流:最大動作電流:20 mA (Typ.) パワーセーブ時:420 μA (Typ.)
  • 動作周囲温度: -40 ℃ to +105 ℃
  • パッケージ: 48 ピン・プラスチックLQFP(7×7 mm, 0.5 mm ピッチ)

対応レゾルバ

  • VR型4相レゾルバ
  • 電圧検出方式
  • 電流検出方式

説明

RAA3064003GFPは1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)からレゾルバの機械的 回転角度に応じて出力されるアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角度情報)を、デジタル信号に変換し出力する R/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。本ICは2種類のレゾルバセンサに対応します。

パラメータ

属性
Min Operating Temperature (°C)-40
Operating Temperature Topr (Max) (°C)105 - 105
Operating Voltage Range (V)4.5 - 5.5, 5.5 - 5.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5

アプリケーション・ブロック図

Motor control with resolver block diagram features resolver position control for both stepper motor systems and alternative BLDC motor systems.
レゾルバによるモータ制御
レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。

適用されたフィルター