メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AnalogPAK: 高度なアナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC

AnalogPAK™は、GreenPAK™プラットフォームを多彩な内蔵アナログ機能で拡張します。 コストパフォーマンスに優れ、NVMでプログラム可能なAnalogPAKの各デバイスは、柔軟なアナログブロックとGreenPAKの構成可能なデジタルロジックを組み合わせることで、幅広いアプリケーションに対応する高集積のミックスド・シグナル・ソリューションを可能にします。

AnalogPAK ICは、汎用/ゼロドリフト/計装アンプ構成に対応するオペアンプ、10ビット(1024ステップ)デジタル・レオスタット、アナログ・スイッチ、高精度電圧リファレンス、低オフセット・チョッパ方式やマルチチャネル・サンプリングに対応した各種アナログ・コンパレータなど、高性能アナログブロック(マクロセル)を内蔵しています。 これらのアナログブロックはGreenPAKのデジタルロジックマトリクスと密接に統合されており、複数のディスクリートICを高効率な単一のミックスドシグナルデバイスに置き換えられます。

さらに、新世代のAnalogPAKデバイスは、14ビット マルチチャネルSAR ADC、1×~64×対応のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、12ビットDAC、オンチップデータメモリ、算術演算用ハードウェアMathCoreなどを搭載し、高度なミックスド・シグナル機能とデータ処理機能を提供します。 これらの機能により、MCUと併用してアナログ処理負荷を軽減する構成でも、スタンドアロンのミックスドシグナルコントローラとしても、幅広いデータ変換/信号処理ソリューションを実現します。

1チップに集約

AnalogPAKは、複数のICと受動部品を1チップに集約することで、BOMコスト、基板実装面積、設計の複雑さを低減します。

Auto-Trimによる自動キャリブレーション

独自のAuto-Trim機能により、アンプのオフセットやゲインなどのアナログ・パラメータを、ユーザー定義条件に基づいて自動的にキャリブレーション可能

柔軟な電源管理

デュアル電源ドメイン構成とスリープモードにより、低消費電力設計において消費電流をμAオーダーまで低減できます。

迅速なカスタマイズ

Go Configure™ Software Hubにより、NRE(開発費)やファームウェア開発なしで、カスタムミックスドシグナル設計を数分で作成・シミュレーション・書き込みでできます。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

AnalogPAKを選ぶ理由

高い柔軟性と再構成可能性

高い柔軟性と再構成可能性を備えたアナログフロントエンド

  • 構成可能なアナログフロントエンド:プログラマブルオペアンプ、コンパレータ、アナログスイッチを統合
  • 高精度な調整/キャリブレーション:Auto-Trim対応デジタルレオスタットにより、アナログ特性の調整を効率化
  • 柔軟なシステム設計:計装アンプの構成に対応
  • フィールドで再設定可能:MTPメモリにより、キャリブレーションや設定更新に対応
SLG47004 AnalogPAK Overview: Mixed-Signal ASIC with Advanced Analog Features
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN IC chip package with 24 lead count.
AnalogPAK: 高度なアナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC
SLG47004 アクティブ
AnalogPAK プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.4-5.5V、8 GPIOs、3 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、Multi-Time Programmable、I2C
データシート

優れたコスト効率

コスト効率に優れた高精度アナログフロントエンド

  • コスト効率に優れた高精度アナログ:高精度センシング向け超低オフセットゼロドリフトオペアンプ
  • 統合された調整・制御:デジタルレオスタット、コンパレータ、アナログスイッチ、パターンジェネレータを集積
  • 計測システムに最適:センサインタフェースおよびプログラマブルフィルタに対応
  • コンパクトパッケージ:20ピン/24ピンの小型パッケージを用意
SLG47001 & SLG47003 AnalogPAK Overview
AnalogPAK: 高度なアナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC
SLG47001 アクティブ
アナログ機能を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、11 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
データシート
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN IC chip package with 24 lead count.
AnalogPAK: 高度なアナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC
SLG47003 アクティブ
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、15 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
データシート

ADCおよびデジタル処理を搭載した上位モデル

ADCとデジタル処理を統合した高機能アナログフロントエンド

  • 高精度アナログセンシング:プログラマブルゲイン対応14ビットADC
  • 内蔵処理・制御:演算コア(MathCore)、DAC、オンチップデータメモリ
  • MCU負荷軽減と低消費電力:システムの複雑さと消費電力を低減
  • コンパクトな集積:超小型16ピンパッケージにI²C/SPIを搭載
SLG47011 AnalogPAK Programmable Mixed-Signal Matrix Overview
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN chip package with 16 lead count.
AnalogPAK: 高度なアナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルIC
SLG47011 アクティブ
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-3.6V、14 GPIOs、1 ACMPs、I2C、ADC (14-bit、SAR)、PGA、DAC (12-bit)、MathCore、SPI
データシート
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
コーディング不要で設計を設定

1つの直感的なワークスペースで、お使いのハードウェアに合わせたルネサスのソフトウェアをすばやく見つけ、設定し、生成できます。 ガイドに沿って操作できる一貫したフローにより、セットアップ時間を短縮し、ドライバ/ミドルウェアの選定を効率化して、構想からコード実装への移行を加速します。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
試作・評価を迅速に

効率化された評価環境により、各種機能を容易に評価でき、学習負荷を軽減して市場投入までの時間を短縮できます。 各デバイス向けの専用評価ボードにより、性能検証を迅速化し、高効率で最適化されたシステムソリューションの設計を支援します。

Icon showing file download from a folder.
実証済みリファレンスデザインを起点に

すぐに使えるリファレンスデザインが、AnalogPAK™デバイスによる実際のセンシングおよびインターフェース課題の解決方法を示します。 システム全体の実装例を活用することで、設計期間を短縮し、統合リスクを抑えられます。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
安心して量産へ移行

AnalogPAKのアプリケーションノートとクックブックは、統合を簡素化し、効率を高め、市場投入までの期間を短縮するための実践的で分かりやすい指針を提供し、開発の加速とシステム性能の向上に貢献します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。