Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Nominal VDD
GPIOs (#)
Special Features
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Memory Type
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
拡張温度範囲、VDD範囲:1.71~3.6V、14個のGPIO、1個のACMP、I2C、ADC(14ビット、SAR)、PGA、DAC(12ビット)、MathCore、SPIを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.81
サンプル入手可能
1.71 - 3.6
14
1x PWM, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), Math Core, PGA 1xさらに表示
1
15
31
31
6x 8-bit Shift Regs
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C, SPI
OTP
TQFN
16
2.0 x 2.0
-40 to +105°C
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、15個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
15
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
STQFN
24
3.0 x 3.0
-40 to +105°C
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、11個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
—
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
11
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +105°C
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、15 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
アクティブ
2039年 9月
1ku | $0.54
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
15
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
5
16
16
6x8-bit shift registers
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
STQFN
24
3.0 x 3.0
-40 to +85°C
アナログ機能を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、11 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
アクティブ
—
1ku | $0.54
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
11
2 Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
AnalogPAK プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.4-5.5V、8 GPIOs、3 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、Multi-Time Programmable、I2C
アクティブ
2035年 11月
1ku | $0.86
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
8
2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM
3
7
20
18
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC
1
I2C
MTP
STQFN
24
3.0 x 3.0
-40 to +85°C
デュアルチャネル・ナノパワー・レール・ツー・レール・オペアンプ、VDD範囲:1.71~5.5V
アクティブ
2032年 3月
1ku | $0.29
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
2x Op Amps
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
STDFN
10
2.0 x 2.0
-40 to +85°C
Quad-Channel Nanopower Rail-to-Rail Op Amp, VDD Range: 1.71-5.5V
アクティブ
2032年 3月
1ku | $0.53
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
4x Op Amps
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
STQFN
20
2.0 x 3.5
-40 to +85°C
車載対応、AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(Grade 1)、VDD Range: 2.4-5.5V、8 GPIOs、3 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、Multi-Time Programmable、I2C
アクティブ
2039年 10月
1ku | $1.21
サンプル入手可能
2.4 - 5.5
8
2-Ch Auto-Trim, 2x Analog Switch, 2x Op Amp or 1x Inst-Amp, Rheostat
3
7
20
18
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC
1
I2C
MTP
TQFN
24
4.0 x 4.0
-40 to +125°C
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-3.6V、14 GPIOs、1 ACMPs、I2C、ADC (14-bit、SAR)、PGA、DAC (12-bit)、MathCore、SPI
アクティブ
2039年 11月
1ku | $0.69
サンプル入手可能
1.71 - 3.6
14
1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWさらに表示
1
13
31
31
6x 8-bit Shift Regs
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C, SPI
OTP
STQFN
16
2.0 x 2.0
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Special Features
Enabled
Special Features
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
Enabled
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Enabled
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます