メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスのHARTモデムリファレンスデザインは、HARTモデムの実装においてAnalogPAK™プログラマブル混合信号ICの有効性を実証しています。 SLG7RN47762 HARTモデム変調器/復調器ICは、HART信号の変調と復調の両方を確実に実行します。 SLG7RN48069 HARTモデム アナログフロントエンドICは、アナログフロントエンドのソリューションを提供します。 すべてのHARTデバイスは認証が必須であるため、このAnalogPAK回路はHARTの公式試験仕様要件を満たすよう調整されています。 ただし、特定のプロジェクト要件に合わせて、必要に応じて設計を容易に変更することも可能です。 AnalogPAKの低消費電力、柔軟性、小型、堅牢な性能といった際立った特長は、HART対応アプリケーションの強化を目指すエンジニアや開発者にとって魅力的な選択肢となっています。

特長

  • 周波数偏移変調(FSK)変調/復調による全二重HART通信をサポート
  • カスタマイズ可能なGreenPAK™設計、プログラマブルロジックおよび波形生成機能付き
  • HARTプロトコル規格に完全に準拠
  • コンパクトで低消費電力の設計であり、組み込み産業用途に最適
  • クリーンな信号検出のための外部アナログフィルタリングを含む

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

AnalogPAK SLG47011 HARTモデム・デモ・ボード

SLG47011V HARTモデムは、ルネサスのミックスドシグナルIC上での産業用HARTプロトコルの実装を示すデモボードです。 このボードには、ホストデバイスとフィールドデバイスの両方のロジック部品が含まれており、マスター(コントローラー)とリモート(センサー)デバイスの動作をそれぞれシミュレーションできます。 どちらの製品でも、 SLG47011V ICは、ユーザーインターフェース(UART)とHARTインターフェース(FSK変調)の間の変調器/復調器フロントエンドとして使用できます。

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。