メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

フライバックコントローラとフォワードコントローラ

ルネサスは豊富な電流モードパルス幅変調(PWM)コントローラを提供しています。 これらのコントローラは、フライバック、フォワード、汎用スイッチング電源のニーズを満たすように設計されています。 絶縁電源設計に最適なこれらのソリューションは、幅広いアプリケーションで高い効率、精度、信頼性を実現します。

コンパクトソリューション

コンパクトソリューション

市場最小クラスのパッケージで高性能を実現するAC/DCソリューション。スペースに制約のある設計に最適です。

高度な保護と制御

高度な保護と制御

独自の出力電流検知とブリックウォール過電流保護により、高負荷時における信頼性と安定性を確保します。

効率最適化

効率最適化

フルブリッジゼロ電圧スイッチング(ZVS)制御と調整可能なデッドタイム管理により、エネルギー損失を最小限に抑え、効率を向上します。

経験豊富なルネサスのアプリケーションエンジニアが提供する強力なツールとリソースを活用し、設計に最適なコントローラの選定、評価、導入を容易にできます。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。