メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

窒化ガリウム(GaN)パワーディスクリートデバイス

ルネサスは、窒化ガリウム(GaN)パワー半導体のパイオニアとして、25W~10kW以を超える幅広いアプリケーションに向けに、高信頼かつ高性能なソリューションを提供しています。 約3,000万個に及ぶ高電力/低電力デバイスの出荷実績を持ち、当社製品は累計7,400億時間を超えるフィールド稼働実績を積み重ねています。 フィールドで実証済みのSuperGaNアーキテクチャを双方向プラットフォームへと拡張し、単段電力変換の新たな可能性を切り拓きます。

この高い信頼性は、GaN本来の性能優位性を活かした独自の堅牢なアーキテクチャにより実現しており、多様なパッケージオプションにも対応しています。 提供パッケージには、小型のPQFN、堅牢なTOリード付きパッケージに加え、ボトム冷却およびトップ冷却に対応した複数の表面実装パッケージが含まれます。 他のGaN製品では実現できない高い汎用性を実現します。

当社の単方向/双方向GaNソリューションは、堅牢なNormally-offアーキテクチャ、幅広いパッケージバリエーション、ならびに標準的なシリコンゲートドライバとの互換性を実現する低耐圧シリコンMOSFETフロントエンドの内蔵により、システム導入を容易にし、コスト削減に貢献します。

堅牢性と高い信頼性

堅牢性と高い信頼性

高電力用途での採用をリードするルネサスは、フィールドで累計7,400億時間超の稼働実績を持つGaN-on-Siカスコード技術を提供しています。さらに、垂直統合型のサプライチェーンと1,000件超のGaN技術特許により、高い信頼性と安定供給を実現します。

高性能な製品ラインアップ

高性能な製品ラインアップ

25W~10kW超までの幅広い電力帯をカバーし、他社GaN製品と比較して損失を低減するとともに、より高い性能を発揮します。さらに、インフラ、産業、車載、民生用途において、シリコン、SiC、E-mode GaNを上回る性能を実現します。

設計が容易

設計が容易

標準的なゲートドライバとの互換性に加え、市場で最も幅広いピン互換のリード付き、SMD、トップ冷却パッケージを取り揃えるなど、導入を加速する豊富な機能を備えています。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

650V GaN BDS

650V GaN双方向スイッチ

AIインフラ、太陽光インバータ、エネルギー貯蔵などの用途において、高耐圧電力変換を簡素化し、システムのコスト、サイズ、複雑さを低減します。 高耐圧GaN BDSは、単一デバイスで真の双方向電圧ブロックと電流導通を実現し、単段電力変換回路を可能にします。

TP65B110HRU High-Voltage GaN Bidirectional Switch (BDS)
Whitepaper cover featuring Renesas high voltage GaN bi-directional switches.

高耐圧GaN双方向スイッチ:高性能と使いやすさを両立

本ホワイトペーパーでは、ルネサスのGaN双方向スイッチが、高速スイッチング、低寄生成分、堅牢なゲート特性により、小型かつ高効率な電力変換回路をどのように実現するかを解説します。 また、AC/DC、太陽光発電、バッテリ、AI向け電源システムにおける主なメリットについても概説します。

イベント&ウェビナー

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。