メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTDACHB0000RS-MF-1評価キットは、ルネサスのMCU により制御される 110mΩ 双方向スイッチ(BDS)TOLTデバイスを2個搭載し、実際の電力変換トポロジにおけるスイッチングセルを模擬したBDSの変調、動作、およびソフトスイッチング挙動を評価するための柔軟なプラットフォームを提供します。

このプラグ&プレイ対応ボードにより、ユーザーはルネサスのGaN BDSデバイスのソフトスイッチング時のスイッチング特性を簡単に観測できます。 AC入力と補助電源を接続するだけで、BDSの機能評価が可能となり、コンバータ開発の効率化を促進します。

特長

  • 複数トポロジの基本ブロックとして利用可能なハーフブリッジGaN BDS構成
  • GaN BDSの変調および動作評価のための柔軟なプラットフォーム
  • ハーフブリッジ用の複数の駆動オプション
  • MCUによるPWM生成
  • ユーザ供給PWM 信号への対応
  • 車載向けACゼロクロス検出回路
  • ZVS(ゼロ電圧スイッチング)によるソフトスイッチング動作

使用製品

サンプル&ご購入

RTDACHB0000RS‑MF‑1 angled image view

RTDACHB0000RS-MF-1

アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。